Kontakti
Palaute

Turvarele
UE10-3OS

This product family is being phased out!
Yleiskäyttöinen lähtölaajennus

Hyötysi

  • Tarjoaa kaikki tarpeelliset kosketinpiirit kompaktissa koossa
  • Lyhemmät seisonta-ajat tilatiedoilla tehtävän nopean diagnosoinnin ansiosta
  • Nopea vaihto ilman työkaluja koodattujen, irrotettavien liittimien ansiosta
  • Yhdistää klassisen releen edut yksinkertaisen kytkentätekniikan kanssa

Yleiskatsaus

Yleiskäyttöinen lähtölaajennus

UE10-3OS-turvarele tarjoaa kaikki tarvittavat kosketinpiirit. Vastaanottaa turvasignaalit antureilta ja lähettää nämä tiedot sisäisille koskettimille, jotka kytkevät toimilaitteita. Lisäksi turvarele mahdollistaa diagnoosin ja näyttää järjestelmän tilan.

Yhdellä silmäyksellä
  • Erinomainen sovelluksiin valosähköisten turvalaitteiden ja OSSD-lähdöillä varustettujen turvaohjaimien kanssa
  • Lähtölaajennus OSSD-lähtösignaalien turvallista jälkikäsittelyä varten
  • 3 turvalähtöä, 1 ilmoituslähtö
  • Takaisinkytkentäpiiri kontaktorivalvonnalle (EDM)
  • Kaikkien liittimien koodattu rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetOSSD:n laajennusyksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849) 1)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849) 1)
    Turvapiirien määrä3
    Kotelon leveys22,5 mm
    • 1) Takaisinkytkentäpiirien Y1 - Y2 valvonta (kontaktorivalvonta) vastaavalla peruslaitteella.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös