Kontakti
Palaute

Turvarele
Standstill Monitor

Seisontatilan valvonta ilman ylimääräisiä antureita

Hyötysi

  • Nopea asennus, koska ylimääräistä johdotusta ei tarvita
  • Yksinkertainen käyttöönotto ruuvimeisselillä
  • Asennettavissa helposti jälkikäteen, koska muita antureita ei tarvita

Yleiskatsaus

Seisontatilan valvonta ilman ylimääräisiä antureita

Standstill Monitor MOC3ZA valvoo koneen käyttöjen seisontatilaa ja suojaa vaaraa aiheuttavilta liikkeiltä. Se mittaa jäännösjännitettä, sen vuoksi seisontatilan valvontaan ei tarvita mitään lisäantureita. Täten se sopii käytettäväksi kolmivaihe-, yksivaihe- ja tasavirtamoottoreissa. Työympäristöön integrointia varten on olemassa MOC3ZA seisontatilan valvontalaite kolmena eri versiona – syöttöjännitteen mukaisesti.

Se voidaan pakko-ohjattujen turvakoskettimien kautta liittää kaikkiin SICKin turvallisiin ohjainratkaisuihin.

Yhdellä silmäyksellä
  • Seisontatilan valvonta jäännösjännitteen mittauksella
  • 3 sulkeutuvaa kosketinta, 1 avautuva kosketin pakko-ohjattuna turvakoskettimena
  • 2 ilmoituslähtöä (puolijohdin)
  • 1 ilmoituslähtö (sulkeutuva kosketin)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Maksimaalinen moottorin liitäntäjännite 690 V
  • Säädettävä jännitekynnys ja seisonta-aika

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetMotion Control
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
    KonfiguraatiotapaKiertokytkimellä
    KäyttöturvatoiminnotSeisontatila
    AnturiliitäntäMoottorin jännitemittaus
    Kotelon leveys45 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös