Kontakti
Palaute

Turvarele
Speed Monitor

Erinomainen valvonta huoltotoimien yhteydessä

Hyötysi

  • Yksinkertainen käyttöönotto vain ruuvimeisselillä – lyhentää asennusaikaa
  • Tuki ohjelmistoissa Flexi Soft Designer ja Flexi Classic Konfigurator
  • Ylimääräinen HTL-enkooderivalvonta
  • Useampien akselien sarjaankytkentä mahdollinen

Yleiskatsaus

Erinomainen valvonta huoltotoimien yhteydessä

Speed Monitor on seisontatila- ja kierroslukuvahti, joka suojaa vaaraa aiheuttavilta liikkeiltä sen valvoessa turvallisesti nopeutta. Se kattaa käyttöjen turvallisuustoiminnot SLS (safety limited speed, turvallisesti rajoitettu nopeus) ja SSM (safe speed monitor, turvallinen nopeusvalvonta). Lisäksi se tarjoaa valvontatoimintojen erilaisia käyttötapoja: kahdella riippumattomalla käynnistyssignaalilla tai diversiteetillä, yhdellä käynnistyssignaalilla ja yhdellä muulla signaalilla. Lisäksi Speed Monitor voidaan liittää kaikkiin SICKin turvaohjaimiin.

Yhdellä silmäyksellä
  • Seisontatila- ja kierroslukuvalvonta
  • 4 turvallista puolijohdinlähtöä
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Maksimi tulotaajuus 2 kHz
  • Säädettävä kierroslukuraja/valvontataajuus vaihtoehdosta riippuen 0,1 - 9,9 Hz tai 0,5 - 99 Hz
  • 2 ilmoituslähtöä vika- ja tilanäyttöä varten
  • Diagnoosi-LEDit

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetMotion Control
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
    KonfiguraatiotapaKiertokytkimellä
    Käyttöturvatoiminnot

    Seisontatila

    Turvallisesti rajoitettu nopeus (SLS)

    Turvallinen nopeusvalvonta (SSM)

    Anturiliitäntä

    Proxy

    A/B-pulssianturi, HTL, 12 V tai 24 V

    Kotelon leveys22,5 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös