Kontakti
Palaute

Turvarele
ReLy

Luota SICKin turvareleisiin

Hyötysi

  • Lyhyet turvaetäisyydet nopeiden vasteaikojen ansiosta kompakteja koneita ja korkeaa tuottavuutta varten
  • Helppo käyttöönotto ja nopea moduulin vaihto varmistetaan pistoliitettävillä liittimillä ja One-Click-hattukiskovapautuksella
  • Kapean kotelon ansiosta kytkentäkaappiin jää enemmän tilaa
  • Monipuoliset vianmääritysliittymät ja siksi kattava vianpoisto
  • Todella helppo johdotus ja asennus: moduulia kohden tarvitaan vain yksi liitäntäkaavio

Yleiskatsaus

Luota SICKin turvareleisiin

ReLy-tuoteperheen turvareleet valvovat turvatoimintoja ja turva-antureita suoritustasolle e. ReLy-portfolio on erittäin selkeä. Jokaisessa ReLy-moduulissa on kaikki, mitä moderni turvarele tarvitsee: jopa 4 kosketinpolkua koneiden turvallista sammutusta varten, nopeat vasteajat lyhyiden turvaetäisyyksien takaamiseksi, pistoliitettävät liittimet nopeasti suoritettaviin huoltoihin, kapea kotelo tarjoamaan enemmän tilaa kytkentäkaapissa ja kattavat diagnostiikkamahdollisuudet helppoa ja nopeaa vianpoistoa varten. Liitettävä anturityyppi määrittää oikean tuotteen valinnan.

Yhdellä silmäyksellä
  • Turvarele koskettamatta tunnistavan turvalaitteen ja turvakytkinten valvontaan
  • Enintään PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Jopa 4 turvalähtöä ja lyhyet reagointiajat
  • Kapea, käyttäjäystävällinen kotelo
  • Pistoliitettävät liittimet
  • Vianmääritys status-LEDien ja ilmoituslähtöjen kautta

 

Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan. 

Paranna yhtiösi tuottavuutta – SICKin turvaratkaisuilla

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    SovelluksetValvontayksikkö / OSSD:n laajennusyksikkö / pysäytysluokka 1:n sovellusten evaluointiyksikkö
    Turvallisuuden eheyden taso

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    KategoriaKategoria 4 (ISO 13849-1)
    SuoritustasoPL e (ISO 13849-1)
    Anturivalvonta

    Samanaikaisuusvalvonta

    Oikosulkutunnistus

    Peräkkäisyysvalvonta

    Tyypillinen vasteaika

    10 ms

    12 ms

    KonfiguraatiotapaLiitäntäjohdotuksen kautta / liitäntäjohdotuksen kautta / DIP-kytkin
    Kotelon leveys18 mm / 28 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös