Kontakti
Palaute

Turvallinen sarjaankytkentä

Kustannuksia säästävä, turvallinen sarjaankytkentä diagnoositoiminnolla

Flexi Loop mahdollistaa jopa 32 turva-anturin turvallisen sarjaankytkennän säilyttäen korkeimman suoritustason, PL e. Valmistajasta riippumatta voidaan tällöin käyttää sekaisin turvarajakytkimiä ja turva-antureita OSSD-lähtöjen kanssa.

Jokaiselle anturille tai kytkimelle on lisäksi käytettävissä yksityiskohtainen diagnoosi-informaatio. Integroidut kytkentäsignaalit mahdollistavat salpojen, painikkeiden ja lamppujen liitännän. Kaikki anturit saavat jännitteen Flexi Loopin kautta. Käytetään suojaamattomia vakiojohtoja M12-urosliittimellä. Lopputuloksena Flexi Loop takaa erittäin hyvän turvallisuustason. Turvallinen sarjaankytkentä vähentää johdotuksen tarvetta ja turvatulojen määrää kytkentäkaapissa. Lisäksi sillä varmistetaan kaikkien ovien, hätäpysäytyspainikkeiden ja anturien kattava diagnoosi. Yhdessä Flexi Softin ja Flexi Classicin kanssa koko turvasovellus räätälöidään ja ratkaistaan edullisesti asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

1 tulosta

Tuoteperhe Flexi Loop
Kustannuksia säästävä, turvallinen sarjaankytkentä diagnoositoiminnolla
  • 32 anturin turvallinen sarjaankytkentä jopa 100 metrillä segmenttiä kohden suoritustasoa PL e noudattaen
  • Yhteensopiva kaikkien valmistajien anturien kanssa
  • Yksityiskohtaiset diagnoosi-informaatiot
  • Integroidut vakiotulot ja -lähdöt
  • Anturien jännitesyöttö sisältyy
  • Suojaamaton vakiojohto M12-liitäntätekniikalla
  • Kotelointiluokka IP65 ja IP67
  • Älykkäät lisätarvikkeet kenttädiagnoosiin ja käyttöönotto
Ylös