Safe Motion

Turvallista liikkeiden valvontaa keskeytyksettömien prosessien takaamiseksi

Safe Motion on tekniikka, jolla koneen liikkeitä valvontaan jatkuvasti. Lukuisat sertifioidut koneistoturvallisuustoiminnot optimoivat ihmisten ja koneiden välisen yhteistyön sekä tuottavuuden. Safe Motion valvoo sekä liikutettavien että kiinteiden koneiden kohdalla turvallisesti näiden suuntaa, nopeutta ja asentoa keskeytyksettömien prosessien takaamiseksi.

Suodata:

10 tulosta

1 - 10 tulosta 10

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Turvallinen, yksinkertainen, joustava anturi toiminnalliseen turvallisuuteen
  • Toiminnallisen turvallisuuden anturi: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

  • Sähköinen liitäntä: 4,5 V ... 32 V, sini/kosini 1 VSS, 1.024 jaksoa

  • Keskiö- tai servolaippa, holkki- tai putkiakseli (asennusmahdollisuudet sovituskiilalla)

  • Yleiskaapelilähtö, M23- tai M12-urosliitin, aksiaalinen tai radiaalinen

  • Kotelointiluokka: IP65

  • Toimintalämpötila-alue: –30 °C ... +95 °C (tyypistä riippuen)

Vertaa nyt
Valitse
Turvallinen, yksinkertainen, joustava enkooderi turvalliseen sijoittamiseen
  • Sertifioitu luokkien SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3) ja PL e (EN ISO 13849) mukaisesti
  • Yksi- tai monikierrosenkooderi, jossa SSI- ja Sin/Cos-liitäntä
  • Ohjelmoitava, integroitu virhemuisti
  • Täys- tai holkkiakselienkooderi, asennus kiiloilla
  • Johtoliitäntä, M23- tai M12-urosliitin
  • Käyttölämpötila-alue: –30 °C ... +95 °C
Vertaa nyt
Valitse
Turvallinen liikkeiden valvonta liikutettavien ja kiinteiden käyttökohteiden yhteydessä
  • Safe-Motion-Monitoring-moduuli koneiston turvalliseen valvontaan
  • Koneistoturvallisuustoiminnot, kuten SS1, SS2 tai SLS
  • Versiot, joissa turvallisesti rajattu sijainti (SLP) ja Safe Cam (SCA)
  • Enkooderiliitännät: HTL, TTL, sini/kosini-liitäntä, SSI, HIPERFACE®
  • Intuitiivinen konfigurointiohjelmisto ja sertifioidut toimilohkot
Vertaa nyt
Valitse
Seisontatilan valvonta ilman ylimääräisiä antureita
  • Seisontatilan valvonta jäännösjännitteen mittauksella
  • 3 sulkeutuvaa kosketinta, 1 avautuva kosketin pakko-ohjattuna turvakoskettimena
  • 2 ilmoituslähtöä (puolijohdin)
  • 1 ilmoituslähtö (sulkeutuva kosketin)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Maksimaalinen moottorin liitäntäjännite 690 V
  • Säädettävä jännitekynnys ja seisonta-aika
Vertaa nyt
Valitse
Erinomainen valvonta huoltotoimien yhteydessä
  • Seisontatila- ja kierroslukuvalvonta
  • 4 turvallista puolijohdinlähtöä
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Maksimi tulotaajuus 2 kHz
  • Säädettävä kierroslukuraja/valvontataajuus vaihtoehdosta riippuen 0,1 - 9,9 Hz tai 0,5 - 99 Hz
  • 2 ilmoituslähtöä vika- ja tilanäyttöä varten
  • Diagnoosi-LEDit
Vertaa nyt
Valitse
Paikan ja nopeuden mittaus erittäin hyvällä tarkkuudella
  • Kosketukseton, absoluuttinen paikan ja nopeuden määritys ilman referenssiajoa
  • HIPERFACE®- tai SSI-liitännällä
  • Mittauspituudet jopa 4 metriin saakka
  • Korkeille liikenopeuksille 10 m/s saakka
  • Luotettavat mittaukset myös magneettinauhan likaantumisen ja kondensoitumisen yhteydessä
  • Pieni lukupää
  • Sertifioitu SIL2 ja PL d mukaan (HIPERFACE®-liitäntä)
Vertaa nyt
Valitse
Korkearesoluutioinen Motor Feedback -järjestelmä
  • Motor Feedback -järjestelmä korkeammalle tehoalueelle
  • 1.024 sini-/kosini-jaksoa kierrosta kohden
  • Absoluuttinen paikka resoluutiolla 32.768 asemaa kierrosta kohden sekä 4.096 kierrosta monikierros-järjestelmän yhteydessä
  • HIPERFACE®-liitäntä: paikka-arvon ohjelmointi ja elektroninen tyyppikilpi
  • Pistoreiällä varustettu tai kartioakseli erilaisilla momenttituilla
  • Integroitava, asennettava tai stand-alone-versio
  • SIL2/PL d sertifioitu (koskee vain mallia SRS50S/SRM50S...)
  • RoHs-yhteensopiva
Vertaa nyt
Valitse
Mittaus lineaarimoottoreiden huippunopeudella
  • Lineaarimoottoreiden absoluuttinen, kosketukseton ja kulumaton pituusmittausjärjestelmä
  • Mittapituudet 1 metriin saakka
  • Sopii korkeille liikenopeuksille 10 m/s saakka
  • Luotettava paikanmääritys myös magneettinauhan likaantumisen ja kondensoitumisen yhteydessä
  • Elektroninen tyyppikilpi ja paikan ohjelmointi
  • Absoluuttinen paikanmääritys, ei referenssiajoa
  • HIPERFACE®-liitäntä
  • Sertifioitu SIL2 ja PL d mukaan
Vertaa nyt
Valitse
Korkearesoluutioinen, putkiakselimallinen Motor Feedback -järjestelmä
  • HIPERFACE®-Motor-Feedback-järjestelmä yksikierros- ja monikierros-versiona, yhteensopiva maailmanlaajuisesti johtavien käyttöjärjestelmien kanssa
  • 1.024 sini-/kosini-jaksoa kierrosta kohden
  • Absoluuttinen paikka resoluutiolla 32.768 asemaa kierrosta kohden sekä 4.096 kierrosta monikierros-järjestelmän yhteydessä
  • Mekaanista joustavuutta erilaisilla holkki- ja putkiakselihalkaisijoilla (halkaisija 8 - 15 mm), saatavissa erilaisten momenttitukien kanssa
  • Suojausluokka IP65
  • SIL2/PL d sertifioitu (koskee vain mallia SFS60S/SFM60S...)
Vertaa nyt
Valitse
Kompakti koko korkealla resoluutiolla vakiotehoalueelle
  • Motor Feedback -järjestelmä vakiotehoalueelle
  • 128 sini-/kosini-jaksoa kierrosta kohden
  • Absoluuttinen paikka resoluutiolla 4.096 asemaa kierrosta kohden sekä 4.096 kierrosta monikierros-järjestelmän yhteydessä
  • Paikka-arvon ohjelmointi ja elektroninen tyyppikilpi
  • HIPERFACE®-liitäntä
  • Integroitava ja stand-alone-versio
  • SIL2/PL d sertifioitu (koskee vain mallia SKS36S/SKM36S-H...)
  • RoHs-yhteensopiva
Vertaa nyt
Valitse

1 - 10 tulosta 10