safeHDDM®: innovatiivinen skannausteknologia

Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology
Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology

Luotettavan tarkkoja turvalaserskannereita
safeHDDM®-teknologian avulla

SICKin turvalaserskannerit microScan3, nanoScan3 ja outdoorScan3 parantavat innovatiivisen safeHDDM®-skannausteknologian avulla ratkaisevasti laitteiston käytettävyyttä ja
tuottavuutta.

safeHDDM® perustuu moneen kertaan testattuun HDDM-menetelmään (HDDM = high definition distance measurement) ja muodostaa uuden vertailukohteen valon kulkuaikamittauksien analysoinnille. SICKin patentoima menetelmä antaa suodatinten ja lukuisien yksittäisten pulssien analysoinnin avulla turvalaserskannereille ainutlaatuisen mittaustuloksen. safeHDDM® mahdollistaa täten erittäin hyvän lian, pölyn ja ulkoisten valonlähteiden kestävyyden. Tärkeintä on, että safeHDDM® säilyy turvallisena. Jopa kohteen, jonka hajaheijastusaste on vain 1,8 %, esim. mustan kiristysholkin, lasertunnistin tunnistaa varmasti.

Eikä siinä kaikki: outdoor safeHDDM®:n myötä ulkoalueille tarkoitettua skannausteknologiaa kehitettiin edelleen. Tämän seurauksena outdoorScan3:sta tuli ensimmäinen ulkokäyttöön sertifioitu turvalaserskanneri.

safeHDDM®: turvallinen sovelluksessa, kestävä arjessa, tarkka käytössä.

Näin se toimii

Safe distance measurement with safeHDDM®

Turvallista etäisyydenmittausta
valon kulkuaikamittauksen periaatteiden mukaan

Valon kulkuaikamittauksessa anturi lähettää pulssisäteen, joka heijastuu takaisin tunnistettavasta kohteesta. Säteen matkaan tarvitsema kulkuaika analysoidaan, ja sen pohjalta lasketaan etäisyys kohteeseen. microScan3, nanoScan3 ja outdoorScan3 suorittavat skannaussyklin tyypillisesti 40 millisekunnissa. Skannaussykliä kohden suodatetaan tuhansia yksittäisiä pulsseja. Näistä tuhansista yksittäisistä pulsseista turvalaserskannerit laskevat sitten jopa 2.750 turvallista mitta-arvoa.

Vakuutu asiasta

Video: Mikä safeHDDM® on ja miten se toimii?

Video: Miten kestävän safeHDDM® tekee turvalaserskannerista, kuten nanoScan3:sta?

Hyötynne

Safe operation of your application thanks to safeHDDM®
Safe operation of your application thanks to safeHDDM®

Turvallinen.

SICKin patentoima skannausteknologia safeHDDM® mahdollistaa sovelluksesi turvallisen käytön tarjoamalla samalla kompaktin koon ja suuret toimintaetäisyydet.

Robust thanks to safeHDDM® scan technology
Robust thanks to safeHDDM® scan technology

Kestävä.

Turvalaserskannerit kestävät hyvin likaa, pölyä ja ulkoisia valonlähteitä, mikä parantaa käytettävyyttä. Ei enää koneiden seisokkeja.

Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology
Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology

Tarkka.

outdoor safeHDDM® varmistaa myös epäsuotuisissa sääolosuhteissa hyvän käytettävyyden harkittujen suodattimien ja algoritmien avulla.

Miten asiakkaamme hyötyvät safeHDDM®-teknologiasta

Safe operation of a robot on an injection molding machine thanks to safeHDDM®

Turvallisuutta ilman suoja-aitaa

microScan3-tuoteperheen turvalaserskannereiden ja Flexi Soft -turvaohjaimen avulla voidaan taata robotin turvallinen käyttö ruiskuvalukoneen ääressä. safeHDDM®-skannausteknologian ansiosta ympäristön pölyhiukkaset tai pinnalle kertyvät saostumat eivät pääse vaikuttamaan antureiden optisen rajapinnan tunnistuskykyyn ja luotettavaan suojaukseen.

Lue lisää

Safe and reliable operation of a weatherproof robotic lawnmower thanks to outdoor safeHDDM®

Säänkestävä robottiruohonleikkuri

outdoorScan3-turvalaserskanneri toimii luotettavasti ja turvallisesti vaativissakin sääolosuhteissa. Patentoitu ja erittäin tarkka skannausteknologia outdoor safeHDDM® erottaa toisistaan todelliset turvallisuusriskit ja ympäristön häiritsevät vaikutukset.

Lue lisää

Yhdellä silmäyksellä: SICK-turvalaserskannerit safeHDDM®-teknologialla

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

microScan3

microScan3-turvalaserskanneri suojaa lukuisia eri sovelluksia: kiinteistä liikkuviin, yksinkertaisista monimutkaisiin. Innovatiivinen skannausteknologia safeHDDM® tekee microScan3:sta silmiinpistävän tukevan myös pölyisessä ja ulkoisella valonlähteellä valaistussa ympäristössä ja antaa erittäin tarkkoja mittaustietoja. Tämä parantaa koneiden tuottavuutta ja käytettävyyttä.

Tuotetiedot

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

nanoScan3

nanoScan3 on SICKin pienin turvalaserskanneri. Se soveltuu täydellisesti liikutettavien alustojen suojaamiseen. Samalla se antaa tarkkoja mittaustietoja navigoinnin avuksi. Kokonsa vuoksi se sopii erittäin hyvin koneiden suojaamiseen myös ahtaissa tiloissa. microScan3:n tavoin sekin hyödyntää safeHDDM®-skannausteknologiaa ja kaikkia sen etuja.

Tuotetiedot

Safety laser scanner outdoorScan3 with outdoor safeHDDM®

outdoorScan3

outdoorScan3 sopii erinomaisesti kiinteiden ja liikkuvien ulkosovellusten suojaamiseen. Tätä turvalaserskanneria varten SICKin patentoitu safeHDDM®-teknologia saikin ratkaisevaa lisäpuhtia erityisistä ulkokäyttöön suunnitelluista algoritmeista. outdoorScan3 sai ulkokäyttöön suunniteltujen turvalaserskannereiden ansiosta käyttöönsä kaikki kosketuksettoman suojauksen edut.

Tuotetiedot

Jäikö mieleesi vielä kysymyksiä?

Käänny asiantuntijoidemme puoleen