Safe Motion: turvalliset prosessit nonstop

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Turvalliset liikkeet ovat koneen maksimaalisen käytettävyyden perusta

Safe Motion merkitsee koneen liikkeiden turvallista valvontaa ja ohjausta. Sen avulla saadaan vähennettyä seisokkiaikoja ja optimoitua koneen suuntausajat.

Dynaaminen turvallisuus mahdollistaa korkean tuottavuuden ja tehokkaan tuotannon. Siinä koneen liike mukautuu Safe Motion -turvatoimintojen avulla automaattisesti muuttuviin suojakenttiin. Parannettu käytettävyys ja paras mahdollinen pääsy prosessiin kiinteissä laitoksissa ovat tässä yhteydessä erityisen hyödyllisiä. Samoin kuin joustavuuden lisääminen koneen suunnittelussa jättämällä pois mobiilisovelluksille tarkoitettuja fyysisiä suojuksia.

Tutustu Safe Motionin käyttöalueisiin!

 

Mobiilisovellukset turvallisesti liikkeellä

Maksimaalinen liikkuvuus on yksi edellytys automatisoitujen kuljetusjärjestelmien (FTS) tehokkaalle ja joustavalle käytölle. Safe Motion mahdollistaa automatisoidun kuljetusjärjestelmän pysymisen liikkeellä seisokkien sijaa mukauttamalla nopeutta tilanteen mukaan. Ajoliikkeen optimaalinen määrittäminen ei ainoastaan paranna tuottavuutta ja johda siten automatisoitu kuljetusjärjestelmä-kaluston ihanteelliseen hyödyntämiseen, vaan huolehtii myös sen turvallisesta käytöstä – täysin ilman fyysisiä suojuksia.

 

Turvallinen käytönvalvonta automatisoidu kuljetusjärjestelmän suorituskyvyn parantamiseen

Automatisoidun kuljetusjärjestelmän liikkuvuuden säilyttämiseksi SICKin Safe Motion -ratkaisut valvovat sen ajosuuntaa ja nopeutta. Suojakentät mukautuvat tilanteen mukaan, niin että automatisoitu kuljetusjärjestelmä pysähtyy vain silloin, kun se on todella tarpeen.

Ratkaisut automatisoitujen kuljetusjärjestelmien (FTS) turvalliseen valvontaan

 

Motion Monitoring HIPERFACE® Motor Feedback -järjestelmillä

HIPERFACE®-liitännällä varustetut Motor Feedback -järjestelmät huolehtivat signaalien nopeasta ja tarkasta siirrosta moottorilta servosäätimelle. Turvaohjaimiin yhdistettynä ne laskevat ajosuunnan ja nopeuden ja vaikuttavat siten aktiivisesti tehokkaisiin tuotantoprosesseihin.

Motion Monitoring -ratkaisut HIPERFACE®-liitännän kautta yhdellä silmäyksellä

Kiinteiden käyttökohteiden optimoidut asettelu- ja huoltoprosessit

SICKin Safe Motion valvoo taukoamatta ja luotettavasti koneen parametreja, kuten moottoreiden nopeutta ja paikkoja, ja muuttaa siten koneen vaaraa aiheuttavia liikkeitä vaarattomiksi. Turvallisesti valvotut akselit ja turvalliset käyttötavat mahdollistavat myös prosessin ollessa käynnissä tarvittavat toimenpiteet, kuten työkappaleiden vaihtamisen tai koneen asettelun. Tällä huolehditaan hyvästä käytettävyydestä ja tehokkaista prosesseista – ja samalla käyttäjän turvallisuudesta. Jos koneen pysäyttäminen on silti tarpeen esim. häiriön vuoksi, Safe Motion -toiminnot varmistavat, että prosessi käynnistyy uudelleen ilman viivettä.

 

 

Optimoitu liikkeiden eteneminen työstökoneissa

Työstökoneilla käsiteltävä työkappaleen usein toistuva vaihtaminen onnistuu nopeasti ja tehokkaasti Safe Motion -toimintojen avulla. Työkappale voidaan vaihtaa tarvitsematta katkaisematta koneen virtaa kokonaan. Lopuksi tuotantoprosessi käynnistyy heti uudelleen.

Ratkaisut työstökoneiden turvalliseen valvontaan

 

Leikkuutelojen tehokas määrittäminen

Suojaa työntekijäsi ja hyödy samalla taloudellisista prosesseista! Safe Motion -toiminnot takaavat suurimpien leikkuutelojen yhteydessä mahdollisimman lyhyet määrittämisajat pyörivien telojen luotettavalla ja turvallisella valvonnalla.

Ratkaisut leikkuutelojen tehokkaaseen määrittämiseen yhdellä silmäyksellä

Sopiva turvakonsepti jokaiseen voimansiirtoon

Erilaiset vaatimukset vaativat vaihtelevia ratkaisuja. Automaatioarkkitehtuurista riippuen tarvitaan joko ulkoinen tai integroitu turvakonsepti. Hyödynnä yksilöllisen ratkaisusi rakentamisessa SICKin turvallisuusasiantuntijoiden kattavaa tietotaitoa. Olipa kyse yksinkertaisten tai monimutkaisten turvakonseptien toteuttamisesta, SICKillä olet aina oikeassa osoitteessa.

Esimerkki kiinteän sovelluksen voimansiirrosta ja turvallisuusarkkitehtuurista, johon sisältyvät käyttöturvallisuustoiminnoista turvallisesti rajoitettu nopeus (SLS) ja turvallinen liikesuunta (SDI).

Jos tarvitset lisätietoja, ota meihin yhteyttä.

 

Safe Motion Tasks

Safe Motion -sovelluksissa on erilaisia tehtäviä, jotka suoritetaan erilaisilla komponenteilla. SICKillä on jokaiseen tällaiseen tehtävään sopivat tuotteet. Kun niihin vielä yhdistetään asiaankuuluvat palvelut, täyttyvät kaikki toiveet.

 

Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
  • Measure: Turvapulssianturit ja turvalliset Motor Feedback -järjestelmät paikan, kulman ja nopeuden mittaamista varten 
  • Monitor: Motion Monitoring -moduulit koneen liikkeiden turvalliseen valvontaan ja käyttöturvallisuustoimintojen suorittamiseen 
  • Control: Turvaohjain tulkitsee käytettävien antureiden tulosignaaleja ja ohjaa tarvittaessa vastaavia turvatoimintoja

 

Kaikki Safe Motion -ratkaisut yhdeltä ja samalta toimittajalta

Yksilöllisten Safe Motion -tarpeidesi ratkaisemiseen on käytössä useita tapoja.

Anna turvallisuusasiantuntijoidemme neuvoa. Ota yhteyttä meihin ja hyödynnä avaimet käteen -turvaratkaisujemme etuja: SICKin avaimet käteen -turvaratkaisut. 

Yksilöllisen ja räätälöidyn neuvonnan lisäksi voit kuitenkin koota ratkaisusi myös itse. Valitse kattavasta turvallisuusportfoliostamme yksittäisiä komponentteja, joiden toiminnot sopivat parhaiten yhteen. SICK tarjoaa kiinteisiin ja mobiilisovelluksiin myös valmiiksi esiasennettuja turvajärjestelmiä.