- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Safe Motion Monitoring and Control
- Safe Motion Monitoring and Control
- Standstill Monitor
- MOC3ZA-KAZ33A6
Safe Motion Monitoring and Control
Standstill Monitor
MOC3ZA-KAZ33A6
6044983
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
- Turvatekniset ominaisuudet
Turvallisuuden eheyden taso SIL3 (IEC 61508) Kategoria Kategoria 4 (EN ISO 13849) Suoritustaso PL e (EN ISO 13849) PFHD (vaarallisen vikaantumisen keskimääräinen todennäköisyys yhden tunnin aikana) 41 x 10-9 (EN ISO 13849) TM (toiminta-aika) 20 vuotta (EN ISO 13849) Pysäytyskategoria 1 (EN 60204-1)
- Toiminnot
Käyttöturvatoiminnot Seisontatila
- Liitännät
Liitäntätyyppi Ruuviliittimet, irrotettavat liittimet Johtimen poikkipinta-ala Yksijohtiminen tai monijohtiminen (1x): 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Monijohtiminen johdonpääholkilla EN 46288 mukaan (1x): 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Anturiliitäntä Moottorin jännitemittaus
- Sähköiset tiedot - Käyttötiedot
Syöttöjännite (A1/A2) 400 V (320 V ... 440 V) Jännitetyyppi AC Ripple 10 % Maksimi tehonkulutus ≤ 10 VA Syöttöjännite, puolijohdin-ilmoituslähtö (A3/A4) 24 V DC (11 V DC ... 30 V DC) Ripple 10 %
- Sähköiset tiedot - Mittaustulot (L1/L2/L3)
Mittaus-/moottorijännite ≤ 690 V AC Vain UL-508-sovelluksiin ≤ 600 V AC Jännitekynnys Uan 20 mV ... 400 mV, säädettävä Seisonta-aika ts 0,2 s ... 6 s, säädettävä Hystereesi (moottorin käynnin tunnistukseen) 100 % Vasteaika ≤ 100 ms
- Sähköiset tiedot - Turvalähdöt: sulkeutuvat koskettimet (13/14, 23/24, 33/34); pakko-ohjattu avautuva kosketin (41/42)
Koskettimien varustus (turvakoskettimet) 3 sulkeutuvaa kosketinta, 1 avautuva kosketin Kosketintyyppi Rele, pakko-ohjattu Kytkentänimellisjännite 250 V AC Kytkentäkyky AC 15 mukaan Sulkeutuva kosketin: 3 A/230 V AC (EN 60947-5-1)
Avautuva kosketin: 1 A/230 V AC (EN 60947-5-1)
Kytkentäkyky DC 13 mukaan 1 A/24 V DC (EN 60947-5-1) Maksimi kytkentätoistuvuus ≤ 1.200 /h Koskettimen käyttöikä arvoilla 230 V / 5 A AC cos φ = 1 ≥ 2 x 105 toimintajaksoa Mekaaninen käyttöikä ≥ 50 x 106 toimintajaksoa
- Sähköiset tiedot - Ilmoituslähdöt
Puolijohdin-ilmoituslähdöt (ON, ERR) Galvaanisesti erotettu syöttö A3:n/A4:n kautta
Imax = 100 mA (oikosulkusuojattu)
ON aktivointia varten, ERR virhettä varten
Ilmoituskoskettimet 53/54 (sulkeutuva kosketin) 3 A/250 V AC G. P.
- Mekaaniset tiedot
Mitat (l x k x s) 45 mm x 112 mm x 121 mm Paino 400 g Asennus DIN-kisko 35 mm EN 60715 mukaan
- Ympäristötiedot
Kotelointiluokka Liittimet IP20 (EN 60529) Kotelo IP40 (EN 60529) Ilmasto-olosuhteet 25/060/04 (EN 60068-1) Tärinänkestävyys 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) Iskunkestävyys Yksittäinen isku 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27)
- Luokitukset
eCl@ss 5.0 27371990 eCl@ss 5.1.4 27371990 eCl@ss 6.0 27371819 eCl@ss 6.2 27371819 eCl@ss 7.0 27371819 eCl@ss 8.0 27371819 eCl@ss 8.1 27371819 eCl@ss 9.0 27371819 eCl@ss 10.0 27371819 eCl@ss 11.0 27371819 eCl@ss 12.0 27371819 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 41113704
-
-
-