Safe Motion Monitoring and Control
Standstill Monitor

MOC3ZA-KAZ33A3
6044982
Piece
kopioi pikalinkki
    • Turvatekniset ominaisuudet
      Turvallisuuden eheyden tasoSIL3 (IEC 61508)
      KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
      SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (vaarallisen vikaantumisen keskimääräinen todennäköisyys yhden tunnin aikana)41 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM (toiminta-aika)20 vuotta (EN ISO 13849)
      Pysäytyskategoria1 (EN 60204-1)
    • Toiminnot
      KäyttöturvatoiminnotSeisontatila
    • Liitännät
      LiitäntätyyppiRuuviliittimet, irrotettavat liittimet
      Johtimen poikkipinta-ala

      Yksijohtiminen tai monijohtiminen (1x): 0,5 mm² ... 2,5 mm²

      Monijohtiminen johdonpääholkilla EN 46288 mukaan (1x): 0,5 mm² ... 2,5 mm²

      AnturiliitäntäMoottorin jännitemittaus
    • Sähköiset tiedot - Käyttötiedot
      Syöttöjännite (A1/A2)230 V (184 V ... 253 V)
      JännitetyyppiAC
      Ripple10 %
      Maksimi tehonkulutus≤ 6 VA
      Syöttöjännite, puolijohdin-ilmoituslähtö (A3/A4)24 V DC (11 V DC ... 30 V DC)
      Ripple10 %
    • Sähköiset tiedot - Mittaustulot (L1/L2/L3)
      Mittaus-/moottorijännite≤ 690 V AC
      Vain UL-508-sovelluksiin≤ 600 V AC
      Jännitekynnys Uan20 mV ... 400 mV, säädettävä
      Seisonta-aika ts0,2 s ... 6 s, säädettävä
      Hystereesi (moottorin käynnin tunnistukseen)100 %
      Vasteaika≤ 100 ms
    • Sähköiset tiedot - Turvalähdöt: sulkeutuvat koskettimet (13/14, 23/24, 33/34); pakko-ohjattu avautuva kosketin (41/42)
      Koskettimien varustus (turvakoskettimet)3 sulkeutuvaa kosketinta, 1 avautuva kosketin
      KosketintyyppiRele, pakko-ohjattu
      Kytkentänimellisjännite250 V AC
      Kytkentäkyky AC 15 mukaan

      Sulkeutuva kosketin: 3 A/230 V AC (EN 60947-5-1)

      Avautuva kosketin: 1 A/230 V AC (EN 60947-5-1)

      Kytkentäkyky DC 13 mukaan1 A/24 V DC (EN 60947-5-1)
      Maksimi kytkentätoistuvuus≤ 1.200 /h
      Koskettimen käyttöikä arvoilla 230 V / 5 A AC cos φ = 1≥ 2 x 105 toimintajaksoa
      Mekaaninen käyttöikä≥ 50 x 106 toimintajaksoa
    • Sähköiset tiedot - Ilmoituslähdöt
      Puolijohdin-ilmoituslähdöt (ON, ERR)

      Galvaanisesti erotettu syöttö A3:n/A4:n kautta

      Imax = 100 mA (oikosulkusuojattu)

      ON aktivointia varten, ERR virhettä varten

      Ilmoituskoskettimet 53/54 (sulkeutuva kosketin)3 A/250 V AC G. P.
    • Mekaaniset tiedot
      Mitat (l x k x s)45 mm x 112 mm x 121 mm
      Paino400 g
      AsennusDIN-kisko 35 mm EN 60715 mukaan
    • Ympäristötiedot
      Kotelointiluokka
      LiittimetIP20 (EN 60529)
      KoteloIP40 (EN 60529)
      Ilmasto-olosuhteet25/060/04 (EN 60068-1)
      Tärinänkestävyys10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
      Iskunkestävyys
      Yksittäinen isku30 g, 11 ms (EN 60068-2-27)
    • Luokitukset
      eCl@ss 5.027371990
      eCl@ss 5.1.427371990
      eCl@ss 6.027371819
      eCl@ss 6.227371819
      eCl@ss 7.027371819
      eCl@ss 8.027371819
      eCl@ss 8.127371819
      eCl@ss 9.027371819
      eCl@ss 10.027371819
      eCl@ss 11.027371819
      eCl@ss 12.027371819
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090141113704

    Tekniset piirustukset

    MOC3ZA-KAZ33A3
    Mittapiirros
    MOC3ZA-KAZ33A3
    Liitäntäkaavio
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki