Safe Motion Monitoring and Control
Speed Monitor

MOC3SA-BAB44D31
6034248
Piece
kopioi pikalinkki
    • Turvatekniset ominaisuudet
      Turvallisuuden eheyden tasoSIL3 (IEC 61508)
      KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
      SuoritustasoPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (vaarallisen vikaantumisen keskimääräinen todennäköisyys yhden tunnin aikana)5,0 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM (toiminta-aika)20 vuotta (EN ISO 13849)
      Pysäytyskategoria0 (EN 60204)
    • Toiminnot
      Käyttöturvatoiminnot

      Seisontatila

      Turvallisesti rajoitettu nopeus (SLS)

      Turvallinen nopeusvalvonta (SSM)

    • Liitännät
      LiitäntätyyppiJousiliittimet
      Anturiliitäntä

      Proxy

      A/B-pulssianturi, HTL, 12 V tai 24 V

    • Sähköiset tiedot - Käyttötiedot
      SuojausluokkaIII (EN 61140)
      JännitetyyppiDC
      Syöttöjännite Uv24 V (19,2 V ... 30 V)
      Ripple (≤ 10 %) 1)
      Tehonkulutus (≤ 3 W)
      • 1) Jännitteen UV rajojen sisällä .
    • Sähköiset tiedot - Tulopiirit S1, S2, I5, I6
      Tulojännite
      HIGH (13 V ... 30 V)
      LOW–5 V ... 5 V
      Tulovirta
      HIGH2,4 mA ... 3,8 mA
      LOW–2,5 mA ... 2,1 mA
      Päällekytkentäaika≥ 70 ms
      Katkaisuaika70 ms
    • Sähköiset tiedot - Tulopiirit I1, I2, I3, I4
      Tulojännite
      HIGH (13 V ... 30 V)
      LOW–5 V ... 5 V
      Tulovirta
      HIGH2,4 mA ... 3,8 mA
      LOW–2,5 mA ... 2,1 mA
      Rajataajuus2 kHz 1)
      Taajuuden muutos21 kHz/s
      • 1) Kytkentäsuhde 3:2.
    • Sähköiset tiedot - Lähtöpiirit X1, X2
      Lähtöjännite18,4 V DC ... 30 V DC
      Lähtövirta≤ 120 mA
    • Sähköiset tiedot - Lähtöpiirit Q1, Q2, Q3, Q4
      Lähtöjännite18,4 V DC ... 30 V DC
      Lähtövirta2 A 1)
      Summavirta≤ 4 A 2)
      • 1) 1,6 A lämpötilassa 45 °C < Tu < 55 °C.
      • 2) 5 A lämpötilassa 45 °C < Tu < 55 °C.
    • Mekaaniset tiedot
      Mitat (l x k x s)22,5 mm x 106,5 mm x 121 mm
      Paino180 g
    • Ympäristötiedot
      Kotelointiluokka
      LiittimetIP20
      KoteloIP40
      Käyttöympäristön lämpötila–25 °C ... +55 °C
      Varastointilämpötila–25 °C ... +70 °C
      Ilmankosteus≤ 95 %, ei kondensoiva
      Ilmasto-olosuhteetEN 61131-2
      Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)Luokka A (EN 61000-6-2, EN 55011)
      Tärinänkestävyys10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
      Iskunkestävyys
      Yksittäinen isku30 g, 11 ms (EN 60068-2-27)
    • Luokitukset
      eCl@ss 5.027371990
      eCl@ss 5.1.427371990
      eCl@ss 6.027371819
      eCl@ss 6.227371819
      eCl@ss 7.027371819
      eCl@ss 8.027371819
      eCl@ss 8.127371819
      eCl@ss 9.027371819
      eCl@ss 10.027371819
      eCl@ss 11.027371819
      eCl@ss 12.027371819
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090141113704

    Tekniset piirustukset

    MOC3SA-BAB44D31
    Mittapiirros
    MOC3SA-BAB44D31
    Liitäntäkaavio
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki