Safe Motion Monitoring and Control
Flexi Soft Drive Monitor

Turvallinen liikkeiden valvonta liikutettavien ja kiinteiden käyttökohteiden yhteydessä

Hyötysi

  • Mahdollistaa innovatiiviset turvakonseptit standardin IEC 61800-5-2 mukaisilla käyttöturvallisuustoiminnoilla
  • Lukuisten enkoodereiden ja turvalaserskannereiden optimaalinen yhdistelmä parasta luotettavuutta varten
  • Työskentelyalueen tehokas hyödyntäminen suunnasta ja nopeudesta riippuvalla suojakentän kytkennällä turvalaserskannereiden kohdalla
  • Mitä erilaisimpien SICKin turvapulssiantureiden helppo integrointi
  • Aikaa säästävää suunnittelua; dokumentointi ja diagnostiikka flexi Soft Designer - tai Safety Designer - konfigurointiohjelmiston avulla
  • Esimääritetyt, mukautettavat ja vapaasti konfiguroitavat toimilohkot ja sovellukset mahdollistavat nopean logiikan luonnin

Yleiskatsaus

Turvallinen liikkeiden valvonta liikutettavien ja kiinteiden käyttökohteiden yhteydessä

Flexi Soft Drive Monitor valvoo koneen osien liikkeitä, nopeutta, suuntaa ja asentoa. Sen luotettavasti toimivat logiikkatoiminnot ratkaisevat tehokkaasti vaativia, mobiileja turvallisuussovelluksia logistiikan alalla. Kiinteissä käyttökohteissa Flexi Soft Drive Monitori kasvattaa tuottavuutta valvomalla liikkeiden nopeutta suuntauskäytössä tai työstettävien kappaleiden ja työkalujen vaihdon yhteydessä. Laitteessa olevien, sertifioitujen koneistoturvallisuustoimintojen ansiosta koneen täydellinen pysäyttäminen ei ole välttämätöntä. Koneen projektisuunnittelu tapahtuu Flexi Soft -turvaohjaimen intuitiivisen konfigurointiohjelmiston avulla. Näin voidaan toteuttaa innovatiivisia konekonsepteja ja varmistaa tuotannon jatkuva kulku.

Yhdellä silmäyksellä
  • Safe-Motion-Monitoring-moduuli koneiston turvalliseen valvontaan
  • Koneistoturvallisuustoiminnot, kuten SS1, SS2 tai SLS
  • Versiot, joissa turvallisesti rajattu sijainti (SLP) ja Safe Cam (SCA)
  • Enkooderiliitännät: HTL, TTL, sini/kosini-liitäntä, SSI, HIPERFACE®
  • Intuitiivinen konfigurointiohjelmisto ja sertifioidut toimilohkot

Sovellukset

Lataukset