RFID
RFU65x

Mittaava RFID-laite integroidulla läpikulun ja suunnan tunnistuksella

Hyötysi

  • Läpinäkyvämpi prosessi transponderien liikesuunnan ja paikan määrittämisen avulla
  • SOPAS ET:n tai integroidun web-palvelimen avulla toteutettu yksinkertainen kokoonpano säästää aikaa ja käyttöönottokustannuksia
  • Erittäin joustava ohjelmoitaessa yksilöllisiä ohjelmistoratkaisuja SICKin AppSpacella
  • Kestävä muotoilu varmistaa luotettavan käytön – ankarissa teollisuusympäristöissäkin
  • Vähäinen ohjelmointitarve ohjauksessa laitteen älykkään prosessilogiikan ansiosta

Yleiskatsaus

Mittaava RFID-laite integroidulla läpikulun ja suunnan tunnistuksella

RFU65x RFID-kirjoitus-/lukulaite säästää tilaa, aikaa ja kustannuksia ajoneuvojen ja ajoneuvon osien tunnistuksen yhteydessä. Kompakti laite pystyy määrittämään kulman paikan, josta transponderi vastaa. Lisäksi RFU65x-laitteeseen on integroitu logiikkayksikkö, joka käsittelee tietoja algoritmien perusteella. Näistä voidaan johtaa esim. ajoneuvon läpikulun tunnistus ja liikesuunta ajoneuvon ajaessa saapuvien tavaroiden portista sisään. Muihin laitteisiin verrattuna RFU65x ei tarvitse mitään ylimääräisiä ulkoisia antenneja. Kustannusten säästämisen lisäksi tämä yksinkertaistaa ja nopeuttaa sovellusprosesseja logistiikassa ja autoteollisuudessa.

Yhdellä silmäyksellä
  • Antenni ja tietojen valmistelu integroitu anturiin
  • Lukuetäisyys jopa 10 metriä
  • Liitäntämahdollisuus korkeamman asteen ohjausjärjestelmään tai suoraan pilvipalveluun
  • Suunnan ja paikan tunnistus
  • Yksinkertainen kokoonpano SOPAS ET:n tai integroidun web-palvelimen kautta
  • Yhteensopiva SICK AppSpacen kanssa
  • Kestävä, IP67-standardin mukainen rakenne

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    TuoteluokkaRFID-kirjoitus-/lukulaite, jossa integroitu antenni
    TaajuuskaistaUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersioLong Range
    Lukualue≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    USB
    CANopen
    Paino3,9 kg
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset