Yleiskatsaus
UHF pienille lukuetäisyyksille
RFU62x on enintään 1 m lukuetäisyyksille sopiva UHF-RFID-kirjoitus-/lukulaite. Transponderien tietoliikenne on standardin ISO/IEC18000-6C (EPC Class 1 Gen 2) mukainen. Käyttö tapahtuu valinnan mukaan SOPAS-käyttöliittymän avulla tai suoraan ASCII-komennoilla. Hyvin määritelty ja rajoitettu kirjoitus-/lukualue sopii erityisen hyvin automaattiseen tunnistukseen kohteiden välien ollessa pieniä, esim. kuljetinsovelluksissa.
Yhdellä silmäyksellä
- Antenni ja tietojen valmistelu integroitu anturiin
- Lukuetäisyys jopa 2 metriä
- Liitäntämahdollisuus korkeamman asteen ohjausjärjestelmään tai suoraan pilvipalveluun
- Erinomaiset antenniominaisuudet
- Yksinkertainen kokoonpano SOPAS ET:n tai integroidun web-palvelimen kautta
- Yhteensopiva SICK AppSpacen kanssa
- Kestävä, IP67-standardin mukainen rakenne