RFID
RFH6xx

Älykäs tunnistus RFID:n avulla

Hyötysi

  • Luotettava tunnistus takaa parhaan kapasiteetin
  • Valmis tulevaisuuden tehtäviin ja turvaa kestävät investoinnit
  • Yksinkertainen integrointi säästää asennusaikaa
  • Määritetty lukukenttä huolehtii erittäin tarkasta halutun kohteen tunnistuksesta
  • Huoltovapaa
  • Kompakti RFID-kirjoitus-/lukulaite, jossa integroitu antenni ja useampia isäntäliitäntöjä, ei vaadi lisäliitäntätekniikkaa
  • Sama liitäntätekniikka ja käyttöliittymä kuin SICKin viivakoodinlukijoissa ja kamerapohjaisissa koodinlukijoissa – yhteensopivia yhdenmukaisen 4Dpro-alustan ansiosta

Yleiskatsaus

Älykäs tunnistus RFID:n avulla

RFH6xx on enintään 240 mm lukuetäisyyksille tarkoitettu ISO/IEC-15693-yhteensopiva RFID-kirjoitus-/lukulaite. Kompaktin rakenteen ja integroidun antennin ansiosta olemassa olevia laitteistoja voidaan laajentaa RFH6xx:llä edullisesti ja joustavasti. Yleisimpien kenttäväyläjärjestelmien tukeminen universaalin liitäntätekniikan kautta helpottaa integrointia lähes joka sovellukseen. Integroitu signaalin- ja tietojenkäsittely mahdollistaa hyvin suurten nopeuksien toteuttamisen tunnistusprosessissa. Aktivointisignaalien suora käyttö ja lähtöjen tilannekohtainen ohjaus mahdollistavat käytön hajautettuna yksikkönä. Parametroitavat datan ulostuloformaatit mahdollistavat integroinnin olemassa oleviin IT-infrastruktuureihin. RFH6xx täyttää radiosignaaleja koskevat CE- ja FCC-vaatimukset, ja siksi se on yleismaailmallisesti käytettävissä. Intuitiivinen SOPAS-käyttöliittymä helpottaa muiden toimintojen (kloonaus, diagnoosi, Heartbeat, komentosarjakieli, aikaohjattu datan ulostulo ...) käyttöä.

Yhdellä silmäyksellä
  • 13,56 MHz:n RFID-kirjoitus-/lukulaite enintään 240 mm lukuetäisyyksille
  • Transponderikommunikaatio on standardin ISO-15693 mukainen
  • Kompakti, teollisuuskäyttöön sopiva rakenne integroidulla antennilla
  • Integroidut protokollat sallivat liitännän vakiokenttäväyliin
  • Suorituskykyisen prosessorin ansiosta ohjaustehtäviä voidaan hajauttaa laitteelle
  • Joustava aktivoinnin ohjaus
  • Tukee parametrikloonausta microSD-muistikortin avulla
  • Integroitu diagnoositoiminto

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    TuoteluokkaRFID-kirjoitus-/lukulaite, jossa integroitu antenni
    TaajuuskaistaHF (13,56 MHz)
    VersioShort Range / Mid Range
    Lukualue≤ 150 mm / ≤ 240 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ / ✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    Sarjamuotoinen✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , saatava optiona ulkoisen kenttäväylämoduulin kautta
    Paino450 g ... 760 g
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset