Lisätarvikkeet
Moduulit ja väyläliitynnät
REST API
1612994
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Tarvikeryhmä | Liitäntämoduulit |
Kuvaus | Mahdollistaa pääsyn IO-Link-antureiden laitetietoihin, jotka perustuvat kolmannen osapuolen työkaluihin; yhteensopiva FieldEcho®:n kanssa |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27242202 |
ECl@ss 5.1.4 | 27219190 |
ECl@ss 6.0 | 27219190 |
ECl@ss 6.2 | 27219190 |
ECl@ss 7.0 | 27211014 |
ECl@ss 8.0 | 27211014 |
ECl@ss 8.1 | 27211014 |
ECl@ss 9.0 | 27211014 |
ECl@ss 10.0 | 27211014 |
ECl@ss 11.0 | 27211014 |
ECl@ss 12.0 | 27211014 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC 16.0901 | 43201544 |
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.