Kontakti
Palaute

Optinen reittinavigointianturi

Optinen reittinavigointianturi

Optinen reittinavigointianturi tunnistavat ajoratoja merkitsevät heijastavat tarrat alustasta, liasta ja virheistä riippumatta ja välittävät poikkeamat radan keskipisteestä ohjaukselle. Ratojen luominen ja muuttaminen on helppoa ja taloudellista. Lisäksi anturit lukevat ajon aikana 1D-koodit ja välittävät reittitiedot tai ajokomennot.

1 tulosta

Tuoteperhe OLS
Anturi optiseen raideohjaukseen
  • Loistetarranauhojen tunnistus
  • Erittäin korkea signaali-melusuhde (~1:1.000)
  • 180 mm:n lukukenttä (korkeintaan 3 raidetta luettavissa)
  • Raiteen keskipisteeseen nähden olevan poikkeaman ilmoitus, raideleveys ja viivakoodin luku
  • Kestää hyvin ulkoisia valonlähteitä, likaa tai kiiltoa
  • Virhekohtien kompensointi
  • Mittaustarkkuus: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 tai Ethernet TCP/IP tai IO-Link
Ylös