Kontakti
Palaute

Magneettinen reittinavigointianturi

Magneettinen reittinavigointianturi

magneettinen reittinavigointianturi ohjaavat vihivaunuja ja mobiileja alustoja magneettiradan avulla. Anturit eivät ole herkkiä ympäristövaikutuksille, kuten voimakkaille ulkoisille valonlähteille, kondensoivalle ilmalle tai lialle. Reittitiedot ja ajoneuvon komennot voidaan koodata merkkien avulla helposti ja joustavasti.

1 tulosta

Tuoteperhe MLS
Anturi magneettiseen raideohjaukseen
  • Magneettisten linjojen tunnistus radanohjausta varten
  • Ratavaihteen tunnistus: korkeintaan 3 raidetta samanaikaisesti
  • Resoluutio 1 mm, toistotarkkuus 1 mm
  • CANopen-liittymä
  • Ohjausmerkkien tunnistus
  • IP65, IP67, IP68
  • Ympäristölämpötila –20 °C ... +70 °C
  • Eri versiot mitta-alueilla 100 mm - 1.000 mm
Ylös