Universal Robots (UR) tarjoaa lukuisia cobot-ratkaisuja kaikenkokoisille yrityksille. UR: n cobot-valikoimassa on kantokyky ja tunnistusetäisyys huomioiden seuraavat viisi mallia:
- UR3e (kantokyky 3 kg, tunnistusetäisyys 500 mm)
- UR5e (kantokyky 5 kg, tunnistusetäisyys 850 mm)
- UR10e (kantokyky 12,5 kg, tunnistusetäisyys 1.300 mm)
- UR16e (kantokyky 16 kg, tunnistusetäisyys 900 mm)
- UR20 (kantokyky 20 kg, tunnistusetäisyys 1.750 mm)
Näistä löytyy sopiva monenlaisiin käyttökohteisiin. Kuusi niveltä, uskomaton joustavuus ja helppo integrointi olemassa oleviin tuotantoympäristöihin tekevät coboteista sopivia suuriin tekoihin. Suuria tekoja kasvattavat entisestään sopivat SICKin anturi- ja ohjelmistoratkaisut. Niinpä ne täyttävätkin turvallisuuteen ja teolliseen kuvankäsittelyyn liittyvät yksilölliset vaatimuksesi. Siten SICK tarjoaa sekä integroituja ratkaisuja erityisesti UR+-ekosysteemiin että myös monia muita integroitavia ratkaisuja UR-roboteille.
Anturi- ja ohjelmistoratkaisut Universal Robots -yhtiön roboteille
Integroidut ratkaisut UR+-ekosysteemiin

Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap -turvajärjestelmä

UR-e-sarjan robottiohjauksiin UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Ratkaisut Universal Robots -yhtiön roboteille
Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe -turvajärjestelmä (1 lasertunnistin)

UR-e-sarjan robottiohjauksiin UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Safe Robotics Area Protection: sBot URCap -turvajärjestelmä

UR-e-sarjan robottiohjauksiin UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR -turvajärjestelmä

CB-sarjojen UR3, UR5, UR10 robottiohjauksiin
Turvajärjestelmä: laite ja ohjelmisto (CPU1)
Menestyskertomuksia
Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap -turvajärjestelmä

UR-e-sarjan robottiohjauksiin UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe -turvajärjestelmä (2 lasertunnistinta)

UR-e-sarjan robottiohjauksiin UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Turvajärjestelmä: laite ja ohjelmisto (CPU0)
Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool URCap -turvajärjestelmä

UR-e-sarjan robottiohjauksiin UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Muut ratkaisut robotiikkaan
Robot Vision
Varrenpääasennukset
Sijaintipalaute

Robotiikkaan liittyvät palvelut ja neuvonta
Löydä sopiva ratkaisu UR-robottiisi