Kontakti
Palaute

Lisätarvikkeet
Heijastimet ja optiikka / Kääntöpeilit

PSK45
5306053
Ensisijainen tyyppi – normaalisti saatavissa varastosta
  • kopioi pikalinkki
    • Tekniset tiedot
      LisävarusteryhmäKääntöpeilit
      KuvausKulmapeili 90° ohjaukselle, peilipinta 97 mm x 80 mm, ei sovi pylvääseen asennettavaksi
      Peilin materiaaliLasi
      Toimituksen sisältöSis. kiinnitystarvikkeet
    • Luokitukset
      ECl@ss 5.027279207
      ECl@ss 5.1.427279207
      ECl@ss 6.027279207
      ECl@ss 6.227279207
      ECl@ss 7.027279207
      ECl@ss 8.027279207
      ECl@ss 8.127279207
      ECl@ss 9.027273605
      ECl@ss 10.027273605
      ECl@ss 11.027273605
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Tekniset piirustukset

    PSK45
    Dimensional drawing
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki
Ylös