SICKin antureilla liikkeen mittaaminen onnistuu, olipa kysymyksessä kulma, paikka tai nopeus. Teollisuuskäyttöön tarkoitetut SICKin enkooderit ja kaltevuusanturit ovat suljetun säätöpiirin luottotuotteita. Ne mittaavat pyörimisnopeuden tarkasti ja tehokkaasti sekä hoitavat paikanmäärityksen. Ne muuntavat vastaanotetut signaalit välittömästi tarvittaviksi tiedoiksi ja välittävät ne eteenpäin prosessin ohjausjärjestelmälle tai pilvipalveluun.
SICK-enkooderi vakuuttaa selkeällä konfiguraatiollaan ja monipuolisilla ohjelmointimahdollisuuksillaan. Tämä enkooderi on avain toimivaan prosessiin. Antureiden toiminta perustuu optisiin ja magneettisiin teknologioihin ja ne soveltuvat käytettäväksi monilla eri teollisuudenaloilla. SICKin anturit ovat vakuuttaneet jo vuosikymmenten ajan lukuisissa käyttökohteissa: tuotevalikoima ulottuu Motor Feedback -järjestelmistä ohjaustekniikan kautta koneenrakennuksessa käytettäviin antureihin./p>
Vahvuutemme
- Vankka ammattiosaaminen ja vuosien kokemus enkoodereiden ja kaltevuusantureiden kehittelystä ja tuotannosta
- Ohjelmoitavien anturien markkinajohtajuus
- Kattava tuotevalikoima
- Tulevaisuuteen suunnatut tuotteet tukevat teollista internetiä
- Asiakaskohtaiset ratkaisut
Tuotteemme:

Onko sinulla kysyttävää?
Automaatiotekniikasta tulee mobiilia
Ratkaisumme – tehty koneenvalmistajille