Lisätarvikkeet
Muut lisätarvikkeet
PGT-11-S LAN
1057324
kopioi pikalinkki
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Videot
-
Tullitiedot
-
Tekniset tiedot
Lisävarusteryhmä | Ohjelmointi- ja konfigurointityökalut |
Kuvaus | SVip® LAN-ohjelmointityökalu kaikille Motor Feedback -järjestelmille |
Sopii seuraaville: | SRS/SRM50, SKS/SKM36, SFS/SFM60, SES/SEM70, SES/SEM90, TTK50/70, VFS60, CKS36, EKS/EKM36, EFS/EFM50, EES/EEM37, EDS/EDM35 |
Toimituksen sisältö | 1x ohjelmointityökalu PGT-11-S LAN, 1x verkkolaite 100-240 V AC / 12 V DC, primääriadapteri (Eurooppa, UK, USA/Japani, Australia), Ethernet-johto 3 m |
Mitat (l x k x p) | 70 mm x 30 mm x 90 mm |
Luokitukset
ECl@ss 5.0 | 27279211 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279211 |
ECl@ss 6.0 | 27279211 |
ECl@ss 6.2 | 27279211 |
ECl@ss 7.0 | 27279211 |
ECl@ss 8.0 | 27279211 |
ECl@ss 8.1 | 27279211 |
ECl@ss 9.0 | 19200592 |
ECl@ss 10.0 | 19200592 |
ECl@ss 11.0 | 19200592 |
ECl@ss 12.0 | 19200592 |
ETIM 5.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
Tekniset piirustukset
Mittapiirros
-
-
-
-
Pyydämme kärsivällisyyttä...
Pyyntöäsi käsitellään ja se voi kestää hetken.