Raideohjaus ja rasteripaikannus

Raideohjaus ja rasteripaikannus ovat paikannuksen yksinkertaisia muotoja vihivaunuja varten. Raideohjauksessa anturi tunnistaa optisen ja magneettisen raiteen ja ilmoittaa sijaintipoikkeaman raiteesta. Rasteripaikannuksessa anturi lukee lattiaan rastereiksi kiinnitetyt 2D-koodit ja siirtää paikkatiedot ajoneuvon ohjauslaitteeseen.
3 tulosta
- Loistetarranauhojen tunnistus
- Erittäin korkea signaali-melusuhde (~1:1.000)
- 180 mm:n lukukenttä (korkeintaan 3 raidetta luettavissa)
- Raiteen keskipisteeseen nähden olevan poikkeaman ilmoitus, raideleveys ja viivakoodin luku
- Kestää hyvin ulkoisia valonlähteitä, likaa tai kiiltoa
- Virhekohtien kompensointi
- Mittaustarkkuus: ± 1 mm
- CANopen, RS-485 tai Ethernet TCP/IP tai IO-Link
- Magneettisten linjojen tunnistus radanohjausta varten
- Ratavaihteen tunnistus: korkeintaan 3 raidetta samanaikaisesti
- Resoluutio 1 mm, toistotarkkuus 1 mm
- CANopen-liittymä
- Ohjausmerkkien tunnistus
- IP65, IP67, IP68
- Ympäristölämpötila –20 °C ... +70 °C
- Eri versiot mitta-alueilla 100 mm - 1.000 mm
- Automaattinen tarkennus eri etäisyyksillä, 70 mm – 500 mm
- Datamatriisi- ja QR-koodien luotettava luku
- Pieni kotelo ja kiertyvä pistokeyksikkö
- Integroitu kulman mittaus asennuksen suuntausapuna
- MicroSD-muistikortti parametrien tallennukseen
- Lähes täysin immuuni ympäristön valolle