Kontakti
Palaute

Integration Solutions

Työkalut ja palvelut SICKin anturitietojen integrointiin erilaisiin järjestelmiin.

Integration Solutions -ratkaisuilla SICK antaa käytettäväksi valikoiman ohjelmistopohjaisia ratkaisuja, työkaluja ja palveluita SICKin anturitietojen integroimiseksi ohjauksiin, suunnittelutyökaluihin, HMI:hin, ERP- ja MES-järjestelmiin sekä pilvipalveluihin pohjautuviin palveluihin. Nämä mahdollistavat nopean ja helpon pääsyn antureidemme tietoihin, helpottavat ohjelmointia tai eliminoivat sen kokonaan, ja huolehtivat näin lyhyemmistä kehittely-, suunnittelu- ja käyttöönottoajoista.

Suodata:

4 tulosta

1 - 4 tulosta 4

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Ohjelmistoratkaisut käyttöjärjestelmiin HIPERFACE-DSL®-liitännällä
  • Sopii Xilinx-, Altera- ja Latice-FPGA:ille
  • Turvallinen motor Feedback -liitäntä SIL 3:een asti
  • FPGA:iden liitäntä EMIFA-, SPI- tai asiakaskohtaisen liitäntöjen välityksellä
  • Käytettävissä turvallisia ja ei-turvallisia ohjelmistoversioita
Ohjelmisto sisäänkulku- ja sisäänajo-oikeuksien hajautettuun hallintaan
  • Suoraan kopiointisuojatulta microSD-muistikortilta RFU62x:ään tai RFU63x:ään asennettu
  • Jopa 1000 transponderin hallinta
  • Hajautettu tietokanta RFID-luku-/kirjoituslaitteessa RFU62x tai RFU63x
  • Henkilöiden sisäänkulkuoikeuksien ja ajoneuvojen sisäänajo-oikeuksien hajautettu hallinta
Tuoteperhe Deep Learning
Tekoäly SICK-antureissa
  • Häiriöt tapahtuvat suoraan ohjelmoitavissa SICK-tuotteissa
  • Neuroverkkojen opetus SICK-pilvessä
  • Tukea SICK Support Portal -tukiportaalin kautta
  • SICK-tuotteille optimoidut neuroverkot
  • Pyynnöstä maksuton kokeilutarjous
  • Deep Learning on osa SICK AppSpace -ekosysteemiä
Tuoteperhe FieldEcho®
Ohjelmistotyökalu IO-Link-tietoihin pääsyn ja läpinäkyvyyden parantamiseksi
  • Sopii laitteiston kaikkien IO-Link-laitteiden parametrointiin ja valvontaan
  • Alustasta riippumaton pääsy IO-Link-laitetietoihin
  • OPC-UA-Client tai TCP/IP-yhteys tiedonsiirtoon PLC:n kanssa
  • IO-Link-laitteiden automaattinen tunnistus
  • Liitäntä kohteelle IODDfinder
  • Palvelin ja client voivat olla jaettuina verkkoon
  • Pääsy palvelimen tai kone-ihminen-liitännän kautta integroituna

1 - 4 tulosta 4

Ylös