Yleiskatsaus
Virtauksen kosketukseton mittaus
FFU ultraäänivirtausanturi mittaa kosketuksetta johtavien ja ei-johtavien nesteiden virtaustilavuuden. Virtausta vastaan uiminen vaatii enemmän voimaa kuin myötävirtaan uiminen. Ultraäänivirtausmittaus vaihe-eromenetelmän mukaan perustuu tähän yksinkertaiseen fysikaalisen tosiasiaan. Laite on rakenteeltaan kompakti ja sen joustavien asennusmahdollisuuksien johdosta käytettävissä myös rajoitetuissa tiloissa. Tiivisteettömällä anturirakenteella korkealuokkaisella polysulfonilla (Ultrason S) yhdessä kotelointiluokan IP 67 kanssa mahdollistetaan haastavissa ympäristöolosuhteissa käyttämisen lisäksi myös ennen kaikkea hyvä prosessin puoleinen turvallisuus. Helppoa, nopeaa ja ongelmatonta käyttöönottoa tuetaan myös suurella näytöllä, joka mahdollistaa esityksen selvänä tekstinä.
Yhdellä silmäyksellä
- Virtausanturi johtaville ja ei-johtaville nesteille
- Ei liikkuvia osia, kompakti rakenne
- Prosessin lämpötila 80 °C asti, prosessin paine 16 baariin asti
- Erittäin hyvä kemiallinen kestävyys tiivisteettömän anturirakenteen ansiosta
- Suuri näyttö kalvonäppäimistöllä
- Integroitu tyhjän putken tunnistus