Virtausanturit
DOSIC®

Kompakti ruostumaton teräsanturi joustavaan virtausmittaukseen

Hyötysi

  • Joustava mittajärjestelmä kaikille aloille ja nesteille
  • Monikäyttöinen johtaville ja ei-johtaville nesteille ja lämpötilamittaukseen
  • Lyhyet asennuspituudet ja kompakti muotoilu mahdollistaa asennuksen sovelluksiin, joiden tilaolosuhteet ovat rajoitettuja
  • Sopii elintarvikkeille ruostumattoman teräksen ja hygieenisen rakenteen ansiosta
  • Nopea asennus ilman ainetasausta
  • Käyttäjäystävällinen käyttö kääntyvän kotelon ja näytön ansiosta
  • Suora mittaputki vähentää painehäviöitä, näin säästää energiakustannuksia

Yleiskatsaus

Kompakti ruostumaton teräsanturi joustavaan virtausmittaukseen

DOSIC® virtausanturi mittaa ultraäänitekniikan pohjalta kosketuksetta johtavien ja ei-johtavien nesteiden virtaustilavuuden. Ultraäänivirtausanturi mittakanavan ja ruostumattoman teräskotelon kanssa sopii mittaustehtäviin hygieenisessä ympäristössä. Kompakti ja kestävä muotoilu tarjoaa monipuoliset käyttömahdollisuudet, myös sovelluksissa, joissa rajoitettu tilatarjonta tai aggressiiviset aineet pitää ottaa huomioon. Asennus tapahtuu nopeasti ja helposti ilman ainetasausta. Tiivisteetön, itsetyhjentävä mittaputki lisää prosessin turvallisuutta. Jopa kaksi konfiguroitavaa digitaali- ja analogialähtöä sekä IO-Link-liitäntä huolehtivat oikeasta lähtötilanteesta. DOSIC® EHEDG-sertifioitu ja FDA-yhteensopiva.

Yhdellä silmäyksellä
  • Vesi- ja öljypohjaisten nesteiden virtausmittaus
  • Tiivisteetön anturi ruostumattomasta teräksestä 316L + Ra ≤ 0,8 µm
  • Suora, itsetyhjentyvä mittaputki
  • Kompakti muotoilu lyhyillä asennuspituuksilla
  • Konfiguroitavat digitaaliset lähdöt
  • Lämpötilan mittaus
  • Kotelointiluokka IP 67/69, CIP/SIP yhteensopiva, IO-Link-versio 1.1

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittausperiaateUltraäänianturi
    VäliaineJohtavat ja ei-johtavat nesteet
    Lähtösignaali

    1 x analogialähtö: 4 mA ... 20 mA, 2 x digitaalilähtö tai -tulo (konfiguroitavissa) 1) 2)

    2 x analogialähtö: 4 mA ... 20 mA, 2 x digitaalilähtö tai -tulo (konfiguroitavissa) 1) 2)

    Mittaputken nimelliskokoDN 15 / DN 25
    Maks. säädettävä mitta-alue0 l/min ... 250 l/min
    • 1) Digitaalilähdön konfigurointi: PNP/NPN/Push-Pull/open collector.
    • 2) Analogialähtö valittavissa: virtaus / lämpötila.
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset