Virtausanturit

Kestävä ja tarkka – SICKin virtausmittaustekniikka

SICK tarjoaa virtausmittaustekniikkaan innovatiivisia antureita, joissa joustava mittausmenetelmä kestävien laiterakenteiden ja kustannustehokkaiden liitäntöjen kanssa yhdistetään ylempiin järjestelmiin. SICKin virtausanturit toimivat erilaisten aineiden kanssa vaikeissa prosessi- ja ympäristöolosuhteissa aina luotettavasti ja varmasti.

Suodata:

5 tulosta

1 - 5 tulosta 5

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Tilavuusvirtauksen kosketukseton ja huoltovapaa mittaus
  • Irtomateriaalin tilavuusvirran ja massavirran tehokas ja kosketukseton mittaus
  • Laserpulssit korkealla kulmaresoluutiolla takaavat hyvän mittaustarkkuuden
  • Erittäin hyvä luotettavuus Multi-Echo-Puls-mittauksen ansiosta
  • Integroitu toiminto irtomateriaalin painopisteen määrittämiseen
  • Kestävä rakenne ankariin ympäristöolosuhteisiin
  • Mittaus myös alhaisissa lämpötiloissa integroidun lämmityksen ansiosta
  • Kompakti kotelo kotelointiluokalla IP67
Vertaa nyt
Valitse
Virtausanturi, jossa energianmittaustoiminto
  • Mittaa paineilman ja ei-korrosoivat kaasut, kuten argon, helium, hiilidioksidi ja typpi
  • Paineilman käytön visualisointi SICKin Monitoring App FTMg -sovelluksen avulla
  • Kaasun virtauksen ja lämpötilan sekä prosessipaineen ja energiankulutuksen mittaus vain yhdellä anturilla
  • Vähäinen painehäviö
  • Suuri mittausdynamiikka sylinterien ja vuotojen valvontaan
Vertaa nyt
Valitse
Älykäs kuivanakäymissuojaus pumpuissa
  • Virtauksen valvonta ja lämpötilan mittaus samassa anturissa
  • Optimoitu vedelle ja öljylle; opetusmahdollisuus muita nesteitä varten
  • Kotelointiluokka IP 67/IP 69 ja IO-Link 1.1
  • Teollisuusmalli VISTAL®-kotelossa, 180° käännettävä OLED-näyttö
  • Hygieeninen versio ruostumatonta terästä, täysin CIP-/SIP-kestävä, prosessin lämpötila enintään 150 °C
Vertaa nyt
Valitse
Virtauksen kosketukseton mittaus
  • Virtausanturi johtaville ja ei-johtaville nesteille
  • Ei liikkuvia osia, kompakti rakenne
  • Prosessin lämpötila 80 °C asti, prosessin paine 16 baariin asti
  • Erittäin hyvä kemiallinen kestävyys tiivisteettömän anturirakenteen ansiosta
  • Suuri näyttö kalvonäppäimistöllä
  • Integroitu tyhjän putken tunnistus
Vertaa nyt
Valitse
Kompakti ruostumaton teräsanturi joustavaan virtausmittaukseen
  • Vesi- ja öljypohjaisten nesteiden virtausmittaus
  • Tiivisteetön anturi ruostumattomasta teräksestä 316L + Ra ≤ 0,8 µm
  • Suora, itsetyhjentyvä mittaputki
  • Kompakti muotoilu lyhyillä asennuspituuksilla
  • Konfiguroitavat digitaaliset lähdöt
  • Lämpötilan mittaus
  • Kotelointiluokka IP 67/69, CIP/SIP yhteensopiva, IO-Link-versio 1.1
Vertaa nyt
Valitse

1 - 5 tulosta 5