Pinnankorkeusanturit
UP56

Kestävä, kosketukseton ja paineenkestävä

Hyötysi

  • Kosketukseton ja näin kulumaton mittaus paineistetuissa säiliöissä
  • Yksinkertainen ja aikaa säästävä parametrointi
  • Joustava mittaus monista erikokoisista säiliöistä vain yhdellä anturilla pienentää varastointikustannuksia
  • Kytkentälähtö ja analogialähtö yhdistettyinä yhteen laitteeseen
  • Säädettävä äänikeila vakaisiin mittauksiin myös pienissä tiloissa
  • Sekoitinten luotettava pimennys mahdollista

Yleiskatsaus

Kestävä, kosketukseton ja paineenkestävä

UP56-tuoteperheen ultraäänipinnankorkeusanturit ovat ihanteellinen ratkaisu vaativiin sovelluksiin. Teflonsuojattu anturi on paineenkestävä 6 baariin saakka ja se kestää erittäin hyvin useita haastavia nesteitä. Aineen kanssa kosketuksiin joutuvat kotelomateriaalit voidaan valita ruostumattomasta teräksestä ja PVDF:stä. Tämä tekee UP56-tuoteperheen antureista erinomaisesti sopivat aggressiivisten, viskoosien, epähomogeenisten tai hankaavien nesteiden ja bulkkimateriaalien kosketuksettomaan mittaukseen. Kahden lähtösignaalin yhdistelmällä yhdessä laitteessa voidaan toteuttaa mittauksen ja kokonaislaitteistoon liittämisen kustannusoptimoituja ratkaisuja. Kahdella kytkentälähdöllä varustettu UP56 voi esimerkiksi valvoa samanaikaisesti tyhjänä käyntiä ja ylitäyttöä. Analogialähdön ja kytkentäsignaalin avulla voidaan suorittaa jatkuva mittaus erityisten ylitäyttösignaalinen kanssa. Helppo parametrointi tapahtuu integroidun näytön tai vaihtoehtoisesti tietokoneen tai Connect+ -adapterin avulla.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kosketukseton mittaus enintään 3,4 metrin toimintaetäisyydellä / 8,0 metrin rajatoimintaetäisyydellä
  • Kestää painetta 6 baariin saakka
  • Anturin hyvä kestävyys PVDF-etuosan ansiosta
  • 3 in 1: jatkuva mittaus, kytkentäsignaali ja näyttö
  • Analogialähtö vaihdettavissa arvojen 4 mA ... 20 mA ja 0 V ... 10 V välillä
  • Prosessiliitännät G 1 ja G 2
  • Kotelointiluokka IP 67
  • Yksinkertainen käyttö, myös Connect+:n kautta

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittausperiaateUltraäänianturi
    TunnistusperiaateKosketukseton
    VäliaineNesteet, Bulkkimateriaalit
    MittausKytkevä, jatkuva
    Prosessin lämpötila–25 °C ... +70 °C
    Prosessin paine0 bar ... 6 bar, Ylipaine
    Lähtösignaali

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    2 x PNP

    2 x NPN

    1 x Push-Pull; IO-Link 1.1 (prosessitiedot, diagnoosi, parametrointi, tietovarasto)

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset