Pinnankorkeusanturit
UP56 Pure

Puhdasta kestävyyttä

Hyötysi

  • Kosketukseton ja kulumaton mittaus vähentää huollon ja kunnossapidon tarvetta
  • Anturin vaihto mahdollinen myös säiliön ollessa täytettynä kemikaaleilla, aikaa säästyy ja käytettävyys kasvaa
  • Yleiskäyttöinen happo- ja alkalipitoisissa prosesseissa
  • Joustava mittausjärjestelmä eri kokoisille säiliöille alentaa kustannuksia
  • Hyvä luotettavuus ja tarkkuus mittavan nesteen tiheysvaihteluiden yhteydessä
  • Häiriötön mittaus myös pienissä säiliöissä
  • Kytkentälähtö ja analogialähtö yhdessä anturissa vähentää johdotustarvetta ja säästää kustannuksia
  • Yksinkertainen ja aikaa säästävä parametrointi Connect+ -työkalulla

Yleiskatsaus

Puhdasta kestävyyttä

UP56 Pure -tuoteperheen kosketuksetta toimivat ultraäänipinnankorkeusanturit sopivat erinomaisesti elektroniikka- ja aurinkoenergiateollisuuden märkäkemiallisiin prosesseihin. PTFE-suojatun anturin kanssa ne ovat erittäin kestäviä ja pitkäikäisiä, ja näin suunniteltu käytettäväksi tiivistetyissä hapoissa ja lipeässä. Teollisuustyyppisen GF-prosessiliitännän ansiosta UP56 Pure voidaan integroida helposti ja nopeasti. Eritäin hyvä tarkkuus saavutetaan myös nesteiden tiheyksien vaihdellessa, jolla mahdollistetaan käyttö annostelusovelluksissa. Erittäin kompaktirakenteinen UP56 Pure Mini on oikea valinta erittäin ahtaisiin tiloihin asennettaviin laitteistoihin. Käyttö useilla integroiduilla komponenteilla varustetuissa säiliöissä voidaan ratkaista uppoputkea käyttämällä. Mitta-alue voidaan, kuten kaikissa UP56-tuoteperheen antureissa, sovittaa helposti tietokonepohjaisella Connect+ -ohjelmointityökalulla.

Yhdellä silmäyksellä
  • Ultraäänipinnankorkeusanturi erittäin hyvällä kemikaalien kestävyydellä
  • Kosketukseton mittaus uppoputkessa 1500 mm saakka
  • PTFE-pinnoitettu kalvo sekä GF D40 -prosessiliitäntä PTFE:stä
  • Paineenkesto 6 baariin saakka, lämpötilankesto enintään 85 °C
  • Saatavana erilaisia kokoja
  • Analogialähtö vaihdettavissa arvojen 4 mA ... 20 mA ja 0 V ... 10 V välillä
  • Kytkentälähtö pinnan ylä- ja alarajakorkeuden valvontaan

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittausperiaateUltraäänianturi
    TunnistusperiaateKosketukseton
    VäliaineNesteet
    MittausKytkevä, jatkuva
    Prosessin lämpötila–25 °C ... +85 °C
    Prosessin paine0 bar ... 6 bar, ylipaine, UP56 Pure Mini
    Lähtösignaali

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 mA ... 20 mA

    4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset