Pinnankorkeusanturit
MHF15

Yksinkertainen, kompakti ja kestävä

Hyötysi

  • Pieni ja kompakti anturi myös vaikeisiin asennuskohteisiin
  • Yksinkertainen käyttöönotto ilman materiaalikohtaista sovittamista säästää aikaa ja kustannuksia
  • Vähemmän huollon tarvetta, koska mitään mekaanisia liikkuvia osia ei käytetä, eikä uudelleenkalibrointi ole tarpeen pidemmänkään käyttöajan jälkeen

Yleiskatsaus

Yksinkertainen, kompakti ja kestävä

MHF15 on kompakti, optinen pinnankorkeuskytkin, joka on erittäin helppo ottaa käyttöön. Anturin perustana toimii vuosikymmenten aikana hyväksi todettu ja luotettava SICKin energiaperiaatteella toimiva kohdevalokenno. Tällä mahdollistetaan yksinkertainen, kestävä ja luotettava anturirakenne. Korkealuokkaisten materiaalien, kuten ruostumattoman teräksen 1.4404 ja polysulfonin käytöllä sekä kotelon IP 69K kotelointiluokalla MHF15 varmistetaan hyvä turvallisuus säiliön molemmilla puolilla myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Nopea ja ongelmaton käyttöönotto, jossa ei tarvita mitään materiaalikohtaista sovittamista, alentaa käyttöönottokustannusten lisäksi myös huoltokustannuksia. Optisen teknologian ansiosta MHF15 sopii erityisesti vesipohjaisille aineille.

Yhdellä silmäyksellä
  • Nestemäisten aineiden kestävä pinnankorkeusmittaus
  • Kompakti rakenne, materiaalikohtaista sovittamista ei tarvita
  • Prosessin lämpötila 55 °C asti, prosessin paine 16 baariin asti
  • Kotelointiluokka IP 67 ja IP 69K
  • Prosessiliitäntä G ½
  • Hyvä kestävyys ruostumattoman teräskotelon 1.4404 ansiosta, kartiokärki polysulfonista
  • Saatavissa lähtö PNP- tai NPN-transistorina
  • FDA-standardien mukainen, UL

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittausperiaateOptinen pinnankorkeuskytkin
    TunnistusperiaateKosketus
    VäliaineNesteet
    MittausKytkevä
    Prosessin lämpötila–25 °C ... +55 °C
    Prosessin paine–0,5 bar ... 16 bar
    Lähtösignaali1 x PNP / 1 x NPN
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset