Pinnankorkeusanturit
LFV300

Joustava ja kestävä – värähtelykytkin nesteille

Hyötysi

  • Helppo asennus ja käyttöönotto, esikalibrointia ei tarvita
  • Yksinkertainen käyttö ja integrointi
  • Huoltovapaa järjestelmä
  • Anturi voidaan testata asennetussa tilassa
  • Joustava ja luotettava mittajärjestelmä useimpiin sovelluksiin
  • Yleiskäyttöinen teknologia kaikille nesteille

Yleiskatsaus

Joustava ja kestävä – värähtelykytkin nesteille

Tuoteperheen LFV300 värähtelykytkimet ovat yleiskäyttöisiä pinnankorkeuskytkimiä, joilla nestesäiliöiden esimääritetty pinnankorkeus voidaan mitata millimetrin tarkkuudella myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Käytetäänkö kytkimiä sitten säiliöiden täyttymisen ilmoittamiseen (ylitäyttösuoja) tai tyhjentymisilmoitukseen tai pumppujen kuivanakäymissuojana: LFV300 toimii nesteestä riippumatta. Laaja valikoima laippa-, kierre- ja hygienialiitäntöjä sekä modulaarinen kotelorakenne mahdollistavat asiakaskohtaiset ratkaisut. Laite sopii hygieniasovelluksiin ja se on SIP-/CIP-puhdistettavissa. Saatavissa ovat myös vaihtoehdot käytettäväksi räjähtävissä ympäristöissä, ylitäyttövarmistuksella WHG:n mukaan sekä laivahyväksynnällä (GL). LFV330 pidennetyllä putkella on kestävän vakiolaitteen LFV310 ohella myös luotettava ratkaisu pystyasennukseen enintään 6 metrin kytkentäetäisyydellä.

Yhdellä silmäyksellä
  • Valittavissa erilaisia materiaaleja ja sähköisiä lähtösignaaleita
  • Käyttöönotto ilman täyttöä
  • Prosessilämpötila 250 °C saakka
  • Likaa hylkivä
  • Erittäin hyvä toistotarkkuus
  • Hygieniamallit EHEDG:n ja FDA:n mukaan, CIP- ja SIP-kestävä
  • ATEX-hyväksytty
  • Putken pidennys 6 metriin saakka

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittausperiaateVärähtelykytkin
    TunnistusperiaateKosketus
    VäliaineNesteet
    MittausKytkevä
    Prosessin lämpötila–50 °C ... +250 °C, ATEX-laitteilla on katsottava turvaohje
    Prosessin paine–1 bar ... 64 bar
    Lähtösignaali

    Koskettimeton kytkin

    Kaksoisrele (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR-signaali

    Mittauselementin tarkkuus± 2 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset