Pinnankorkeusanturit
LFV200

Älykäs pinnankorkeuskytkin lähes kaikille nesteille

Hyötysi

  • Yleiskäyttöinen ja luotettava teknologia lähes kaikille nesteille ja sovelluksille
  • Voidaan käyttää kuljetuslaatikoissa ja putkistoissa asennustilanteesta riippumatta
  • Helppo asennus ja käyttöönotto, ainetasausta ei tarvita
  • Yksinkertainen käyttö ja laitteistointegrointi
  • Huoltovapaa järjestelmä
  • Anturi voidaan testata asennetussa tilassa
  • IO-Linkin avulla voidaan lukea anturin taajuus, amplitudi ja lämpötila
  • Pidennetyillä putkilla varustetut vaihtoehdot antavat enemmän joustavuutta

Yleiskatsaus

Älykäs pinnankorkeuskytkin lähes kaikille nesteille

Tuoteperheen LFV200 värähtelykytkimet määrittävät nestejärjestelmien esimääritetyn pinnankorkeuden erittäin tarkasti. Käytetäänpä kytkimiä sitten kuljetuslaatikoiden täyttymisestä (ylitäyttösuoja) tai tyhjentymisestä ilmoittamiseen tai pumppujen kuivanakäymissuojana putkistoissa, LFV200 toimii nesteestä riippumatta. Erityisen korkealaatuinen pinta ja ruostumaton teräksinen värähtelyhaarukka tekevät LFV200-kytkimestä yhdessä aseptisten prosessiliitäntöjen kanssa hyvän valinnan myös korkeimpien hygieniavaatimusten sovelluksiin. LFV230-kytkimistä on saatavissa myös vaihtoehtoja pidennetyillä putkilla aina 1.200 mm:iin asti. IO-Linkin avulla voidaan kytkentäsignaalin lisäksi lukea anturin oskillointitaajuus, amplitudi ja lämpötila, mikä mahdollistaa laajennetun diagnosoinnin ja ennakoivan kunnossapidon.

Yhdellä silmäyksellä
  • Käyttöönotto ilman kuljetuslaatikon täyttöä tai ainetasausta
  • Likaa hylkivä
  • Prosessilämpötila 150 °C saakka
  • Saatavilla kaksi elektroniikkavaihtoehtoa ja IO-Link
  • Putken pidennys 1.200 millimetriin saakka
  • Hygieniamallit kiillotetulla pinnalla, CIP- ja SIP-kestävä
  • Kotelo ruostumattomasta teräksestä 316L
  • Erittäin hyvä toistotarkkuus

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Anturiratkaisut hydrauliikka- ja pneumatiikkasovelluksiin

SICKin Fluid-Power-anturit takaavat älykkäät, joustavat ja luotettavat mittaukset lukuisissa eri hydrauliikka- ja pneumatiikkasovelluksissa.

Lisätietoja

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittausperiaateVärähtelykytkin
    TunnistusperiaateKosketus
    VäliaineNesteet
    MittausKytkevä
    Prosessin lämpötila–40 °C ... +150 °C
    Prosessin paine–1 bar ... 64 bar
    Lähtösignaali

    Koskettimeton kytkin

    Transistorilähtö PNP

    Transistorilähtö PNP ja IO-Link

    Mittauselementin tarkkuus± 2 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset