Pinnankorkeusanturit
LFP Cubic

Joustava mittapään kärkeen asti

Hyötysi

  • Vankka rakenne pidentää käyttöikää
  • Asennuksen helppoutta leikattavan ja vaihdettavan puikkomittapään ja johdolla varustetun mittapään ansiosta
  • Valittavissa olevat lähtösignaalit säästävät kustannuksia: yksi anturi kytkevään ja jatkuvaan pinnankorkeuden mittaukseen
  • Yksinkertainen käyttöönotto ja huoltovapaus ilman kalibrointia antavat aika- ja kustannussäästöjä
  • Titaaninen prosessiliitäntä takaa hyvän kemiallisen kestävyyden
  • Joustavat asennusmahdollisuudet kompaktin ja kierrettävän kotelon ja ulkoisen elektroniikkaosan ansiosta
  • Käyttövarmuus on suuri myös usean rinnakkain asennetun anturin tapauksessa, koska laitteet eivät vaikuta toisiinsa
  • Kompensointia tarvitsemattoman mittauksen mahdollistava teknologia antaa aika- ja kustannussäästöjä

Yleiskatsaus

Joustava mittapään kärkeen asti

LFP Cubic on TDR-teknologiaa käyttävä pinnankorkeusanturi nesteitä varten. Kyseessä on sähkömagneettisten aaltojen kulkuaikojen määritykseen käytettävä menetelmä. Lähetetyn ja heijastuneen pulssin välisestä aikaerosta lasketaan pinnankorkeuden signaali. Anturi voi lähettää sen jatkuvana mittausarvona (analoginen arvo) ja lisäksi johtaa siitä kaksi vapaasti ohjelmoitavaa kytkentäpistettä (kytkevä lähtö). LFP Cubic soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa nesteissä. Modulaarisen mittapääkonseptinsa ansiosta anturi voidaan integroida nopeasti mihin tahansa sovellukseen. Anturia voidaan käyttää myös sakkaa muodostavissa ja vaahtoavissa nesteissä. Anturin intuitiivinen asettelu neljän painikkeen ja näytön avulla mahdollistaa yksinkertaisen ja nopean käyttöönoton mittaustehtävään. ulkoinen elektroniikka osa, IO-Link-liitäntä ja versio, jossa on titaaninen prosessiliitäntä, mahdollistavat monipuolisen käytön.

Yhdellä silmäyksellä
  • Pinnankorkeusanturi nesteitä varten
  • Ei mekaanisia liikkuvia osia
  • Vaihdettava ja lyhennettävä puikkomittapää 200 mm ... 2000 mm ja johdolla varustettu mittapää 4000 mm asti
  • Kerrostumien muodostusta sietävä
  • Prosessin lämpötila 100 °C asti, prosessin paine 10 baariin asti
  • 3 in 1: yhdistetty näyttö, analogialähtö (NAMUR NE 43:n mukainen) ja binäärinen lähtö
  • Korkea kotelointiluokka IP 67, kierrettävä kotelo ja ulkoinen elektroniikkaosa
  • IO-Link 1.1

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Anturiratkaisut hydrauliikka- ja pneumatiikkasovelluksiin

SICKin Fluid-Power-anturit takaavat älykkäät, joustavat ja luotettavat mittaukset lukuisissa eri hydrauliikka- ja pneumatiikkasovelluksissa.

Lisätietoja

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittausperiaateTDR-anturi
    TunnistusperiaateKosketus
    VäliaineNesteet
    MittausKytkevä, jatkuva
    Prosessin lämpötila–20 °C ... +150 °C
    Prosessin paine–1 bar ... 16 bar
    Lähtösignaali1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset