Pinnankorkeusanturit
LBV301

Kestävä, joustava ja puhdistettavissa

Hyötysi

  • Helppo käyttöönotto, esikalibrointia ei tarvita
  • Huoltovapaa järjestelmä
  • Anturi voidaan testata asennetussa tilassa
  • Joustava ja luotettava mittajärjestelmä useimpiin sovelluksiin
  • Pystyasennus myös vaikeissa asennus- ja ympäristöolosuhteissa

Yleiskatsaus

Kestävä, joustava ja puhdistettavissa

LBV301-tuoteperheen värähtelykytkimet huolehtivat luotettavasti bulkkimateriaalien rajakytkentätehtävistä. Puikkomaisen rakenteen ansiosta bulkkimateriaali jumittuminen ei ole mahdollista. Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua anturia käytetään pietsosähköisesti; mikäli puikko peitetään materiaalilla, niin värähtelyn amplitudi muuttuu. Tämä muutos havaitaan luotettavasti ja muunnetaan kytkentäsignaaliksi. Mittapään hyvän puhdistettavuuden ansiosta anturit soveltuvat käytettäväksi myös elintarviketeollisuudessa. LBV311-kytkintä käytetään kylkiasennuksessa ja ylärajatiedon antamiseen. Pidennetyllä vaijerilla varustettua versiota LBV321 käytetään siiloissa enintään 80 metrin kytkentäetäisyydellä ja pidennetyllä putkella varustettua anturia LBV331 pystyasennuksiin enintään 6 metrin kytkentäetäisyydellä. Lukuisilla prosessiliitännöillä sekä useilla elektroniikkavaihtoehdoilla LBV300 tarjoaa ratkaisun lähes kaikkiin sovelluksiin, myös räjähtävissä ympäristöissä.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kompakti anturi 1"-kierteestä alkaen
  • Puikkomainen rakenne estää bulkkimateriaalin tarttumisen tai jumittumisen
  • Kiillotettu mittapää elintarvikesovelluksiin
  • Käyttöönotto ilman täyttöä
  • Prosessilämpötila 250 °C saakka
  • ATEX-hyväksytty (1D/2D/1G/2G)
  • Saatavissa pidennetyllä putkella varustettu vaihtoehto (LBV331) 6 metriin asti ja pidennetyllä vaijerilla varustettu vaihtoehto (LBV321) 80 metriin asti pystyasennusta varten

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittausperiaateVärähtelykytkin
    TunnistusperiaateKosketus
    VäliaineBulkkimateriaalit
    MittausKytkevä
    Prosessin lämpötila–50 °C ... +250 °C, lämpötila-alue lämpötilavälikappaleella, Kiinteiden aineiden tunnistus vedessä, lämpötilavälikappale
    Prosessin paine–1 bar ... 16 bar
    Lähtösignaali

    Koskettimeton kytkin

    Kaksoisrele (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR-signaali

    Mittauselementin tarkkuus± 10 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset