Pinnankorkeusanturit
LBV300

Luotettava ja kestävä irtomateriaalien kanssa

Hyötysi

  • Helppo asennus ja käyttöönotto, esikalibrointia ei tarvita
  • Yksinkertainen käyttö ja integrointi
  • Huoltovapaa järjestelmä
  • Anturi voidaan testata asennetussa tilassa
  • Joustava ja luotettava mittajärjestelmä useimpiin sovelluksiin
  • Pystyasennus myös vaikeissa asennus- ja ympäristöolosuhteissa

Yleiskatsaus

Luotettava ja kestävä irtomateriaalien kanssa

LBV300-tuoteperheen värähtelykytkimet huolehtivat kestävästi, luotettavasti ja erittäin tarkasti bulkkimateriaalien rajakytkentätehtävistä. Värähtelyhaarukan mittausperiaate reagoi tiheyden muutokseen ja sen johdosta riippumaton siilon rakennemuodosta tai käytetystä säiliömateriaalista. Kestävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu värähtelyhaarukka värähtelee pietsosähköisen käytön resonanssitaajuudella, joka muuttuu materiaalin peittäessä sen. Tämä muutos havaitaan luotettavasti ja muunnetaan kytkentäsignaaliksi. LBV310-kytkintä käytetään kylkiasennuksessa ja ylärajatiedon antamiseen. Pidennetyllä vaijerilla varustettua versiota LBV320 käytetään siiloissa kytkentäetäisyydellä enintään 80 metriä. Pidennetyllä putkella varustettua anturia LBV330 käytetään pystyasennuksiin enintään 6 metrin kytkentäetäisyydellä. Lukuisilla kierteillä ja laippaliitännöillä sekä useilla elektroniikkavaihtoehdoilla LBV300 tarjoaa ratkaisun lähes kaikkiin sovelluksiin, myös räjähtävissä ympäristöissä.

Yhdellä silmäyksellä
  • Kestävä laiterakenne
  • Valittavissa erilaisia materiaaleja ja sähköisiä lähtösignaaleita
  • Likaa hylkivä
  • Käyttöönotto ilman täyttöä
  • Prosessilämpötila 250 °C saakka
  • Erittäin hyvä toistotarkkuus
  • ATEX-hyväksytty (1D/2D/1G/2G)
  • Saatavissa pidennetyllä putkella varustettu vaihtoehto (LBV330) 6 metriin asti ja pidennetyllä vaijerilla varustettu vaihtoehto (LBV320) 80 metriin asti pystyasennusta varten

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittausperiaateVärähtelykytkin
    TunnistusperiaateKosketus
    VäliaineBulkkimateriaalit
    MittausKytkevä
    Prosessin lämpötila–50 °C ... +250 °C, Kiinteiden aineiden tunnistus vedessä, lämpötila-alue lämpötilavälikappaleella
    Prosessin paine–1 bar ... 25 bar
    Lähtösignaali

    Koskettimeton kytkin

    Kaksoisrele (DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR-signaali

    Mittauselementin tarkkuus± 10 mm
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset