Kontakti
Palaute

Pinnankorkeusanturit
GRF18S

Yksinkertainen, kompakti ja kestävä

Hyötysi

  • Pieni ja kompakti anturi myös vaikeisiin asennuskohteisiin
  • Yksinkertainen käyttöönotto ilman materiaalikohtaista sovittamista säästää aikaa ja kustannuksia
  • Vähemmän huollon tarvetta, koska mitään mekaanisia liikkuvia osia ei käytetä, eikä uudelleenkalibrointi ole tarpeen pidemmänkään käyttöajan jälkeen

Yleiskatsaus

Yksinkertainen, kompakti ja kestävä

GRF18S on kompakti, optinen pinnankorkeuskytkin, joka on erittäin helppo ottaa käyttöön. Anturin perustana toimii SICKin energiaperiaatteella toimivan kohdevalokennon hyväksi todettu teknologia. Tällä mahdollistetaan yksinkertainen, kestävä ja luotettava anturirakenne. Korkealuokkaisten materiaalien, kuten ruostumattoman teräslaadun 1.4404 ja polysulfonin, käytöllä sekä kotelointiluokan IP69 kotelolla GRF18S takaa hyvän prosessiturvallisuuden myös vaikeissa ympäristöolosuhteissa säiliön ulkopuolella. Nopea ja ongelmaton käyttöönotto, ilman materiaalikohtaista sovittamista, alentaa käyttöönottokustannusten lisäksi myös huoltokustannuksia. Optisen teknologian ansiosta GRF18S sopii erityisesti vesipohjaisille aineille.

Yhdellä silmäyksellä
  • Nestemäisten aineiden kestävä pinnankorkeusmittaus
  • Kompakti rakenne, materiaalikohtaista sovittamista ei tarvita
  • Prosessin lämpötila 55 °C:seen asti, prosessin paine 16 baariin asti
  • Kotelointiluokat IP 67 ja IP 69
  • Prosessiliitäntä G ½
  • Hyvä kestävyys ruostumattoman teräskotelon 1.4404 ansiosta, kartiokärki polysulfonista
  • Saatavissa lähtö PNP- tai NPN-transistorina
  • FDA-standardien mukainen, UL

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    MittausperiaateOptinen pinnankorkeuskytkin
    TunnistusperiaateKosketus
    VäliaineNesteet
    MittausKytkevä
    Prosessin lämpötila–25 °C ... +55 °C
    Prosessin paine–0,5 bar ... 16 bar
    Lähtösignaali1 x NPN / 1 x PNP
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös