Kontakti
Palaute

Pinnankorkeusanturit
CFP Cubic

Monitoimianturi pinnankorkeuden ja lämpötilan mittaukseen

Hyötysi

  • Yksi anturi kahteen mittaussovellukseen – pinnankorkeuden ja lämpötilan mittaukseen – vähentää asennuksen monimutkaisuutta ja varastointitarvetta
  • Intuitiivinen ja helppo käyttö luvun ohjatun valikko-ohjauksen ja integroidun näytön ansiosta
  • Yksi anturi kahteen mittaussovellukseen vähentää asennuksen monimutkaisuutta ja varastointitarvetta
  • Joustava mittaus erilaisista materiaaleista valmistetuissa kuljetuslaatikoissa – myös muovisissa – ilman muita lisätarvikkeita
  • Mittaus pienissä kuljetuslaatikoissa ja lähellä lattiaa mahdollista
  • Mittaus öljyissä ja vesipohjaisissa nesteissä ilman muita lisätarvikkeita säästää hankinta- ja varastointikustannuksia

Yleiskatsaus

Monitoimianturi pinnankorkeuden ja lämpötilan mittaukseen

CFP Cubic on kapasitiivinen pinnankorkeusanturi jatkuvaan pinnankorkeuden, rajatason ja samanaikaiseen lämpötilan mittaukseen. Älykkään MCiM-teknologian (Multi-capacitive intra-probe Measuring) ansiosta CFP Cubic mittaa aineita koko anturin pituudelta – säiliömateriaalista riippumatta ja ilman muita lisätarvikkeita. Anturin muovipinta estää kerääntymät ja huolehtii hyvästä aggressiivisten aineiden kestävyydestä. Anturin intuitiivinen asettelu ohjatun valikon kautta mahdollistaa yksinkertaisen ja nopean käyttöönoton mittaustehtävään. IO-Linkin kautta mahdollistetaan prosessitietojen integrointi automaatioverkkoon.

Yhdellä silmäyksellä
  • Jatkuva pinnankorkeus- ja lämpötilamittaus sekä pinnankorkeus- ja lämpötilakytkin
  • Mittaus säiliömateriaalista riippumatta
  • Anturi 100 mm - 1.000 mm
  • Näyttö ja intuitiivinen valikko-ohjaus
  • Ei mekaanisia liikkuvia osia
  • Kotelointiluokka IP 67 ja IO-Link 1.1
  • Ei vasteetonta aluetta mitta-alueen sisällä

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Anturiratkaisut hydrauliikka- ja pneumatiikkasovelluksiin

SICKin Fluid-Power-anturit takaavat älykkäät, joustavat ja luotettavat mittaukset lukuisissa eri hydrauliikka- ja pneumatiikkasovelluksissa.

Lisätietoja

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    TunnistusperiaateKosketus
    VäliaineVesi- ja öljypohjaiset nesteet
    MittausKytkevä, jatkuva
    Prosessin lämpötila–20 °C ... +80 °C
    Prosessin paine–0,5 bar ... 3 bar
    Lähtösignaali

    2 x PNP/NPN/Push-Pull

    2 x PNP/NPN/Push-Pull + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    4 x PNP/NPN/Push-Pull + 2 x 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset

Ylös