Pinnankorkeusanturit

Älykkäitä ratkaisuja pinnankorkeuden mittaukseen

Olkoonpa kyseessä jatkuva pinnankorkeuden mittaus, raja-arvon määritys tai niiden yhdistelmä – SICK tarjoaa laajan ratkaisuvalikoiman prosessinohjaukseen ja varmistukseen. SICK tarjoaa asennustilanteen, väliaineen ominaisuuksien ja ympäristöolosuhteiden mukaan optimaaliset anturit, joilla on vain yksi tavoite: tehokkaat prosessit. SICKin kattava tuotevalikoima on yksi markkinoiden laajimmista, ja tässä SICK tarjoaa käytettäväksi kaiken tietotaitonsa.

Suodata:

13 tulosta

1 - 13 tulosta 13

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Yksinkertaisen nerokasta – irtomateriaalien pinnankorkeusmittaus 80 GHzn tutkalla
  • 80 GHz:n vapaasäteinen tutka, jossa on erilaisia antenneja
  • Mitta-alue: enintään 120 m
  • Prosessilämpötila: −40 °C ... +200 °C
  • Prosessipaine: −1 bar ... +20 bar
  • Prosessiliitäntä: kierre, laippa, erikoiskiinnikkeet
  • Kotelo: muovia (IP66 / IP67) tai alumiinia (IP66 / IP68)
  • Näytöllä ja WPAN-toiminnolla tai ilman
  • Sertifikaatit: Ex d, Ex ia, Ex ta
Vertaa nyt
Valitse
Siisti ratkaisu
  • Pinnankorkeusmittaus hygieenisissä sovelluksissa
  • Manuaalisesti lyhennettävä puikkomittapää 4.000 mm pituuteen asti arvolla Ra ≤ 0,8 µm
  • Prosessin lämpötila 180 °C asti, prosessin paine 16 baariin asti
  • CIP-/SIP-kestävä
  • Korkea kotelointiluokka IP 67 ja IP 69, autoklaavattavissa
  • Vaihdettavat hygieeniset prosessiliitännät
  • 3 in 1: yhdistetty näyttö, analogialähtö ja binäärinen lähtö
  • Erillään oleva elektroniikka prosessiliitännällä
  • IO-Link 1.1
Vertaa nyt
Valitse
Yksinkertaisen nerokasta – nesteiden pinnankorkeusmittaus 80 GHzn tutkalla
  • 80 GHz:n vapaasäteinen tutka, jossa on erilaisia antenneja
  • Mitta-alue: enintään 30 m
  • Prosessilämpötila: −196 °C ... +200 °C
  • Prosessipaine: −1 bar ... +25 bar
  • Prosessiliitäntä: kierre, laippa, puristin
  • Kotelo: muovia (IP66 / IP67), alumiinia (IP66 / IP68) tai ruostumatonta terästä (IP69)
  • Näytöllä ja WPAN-toiminnolla tai ilman
  • Sertifikaatit: Ex d ja Ex ia, WHG, laivanrakennus
Vertaa nyt
Valitse
Puhdasta kestävyyttä
  • Ultraäänipinnankorkeusanturi erittäin hyvällä kemikaalien kestävyydellä
  • Kosketukseton mittaus uppoputkessa 1500 mm saakka
  • PTFE-pinnoitettu kalvo sekä GF D40 -prosessiliitäntä PTFE:stä
  • Paineenkesto 6 baariin saakka, lämpötilankesto enintään 85 °C
  • Saatavana erilaisia kokoja
  • Analogialähtö vaihdettavissa arvojen 4 mA ... 20 mA ja 0 V ... 10 V välillä
  • Kytkentälähtö pinnan ylä- ja alarajakorkeuden valvontaan
Vertaa nyt
Valitse
Joustava mittapään kärkeen asti
  • Pinnankorkeusanturi nesteitä varten
  • Ei mekaanisia liikkuvia osia
  • Vaihdettava ja lyhennettävä puikkomittapää 200 mm ... 2000 mm ja johdolla varustettu mittapää 4000 mm asti
  • Kerrostumien muodostusta sietävä
  • Prosessin lämpötila 100 °C asti, prosessin paine 10 baariin asti
  • 3 in 1: yhdistetty näyttö, analogialähtö (NAMUR NE 43:n mukainen) ja binäärinen lähtö
  • Korkea kotelointiluokka IP 67, kierrettävä kotelo ja ulkoinen elektroniikkaosa
  • IO-Link 1.1
Vertaa nyt
Valitse
Älykäs pinnankorkeuskytkin lähes kaikille nesteille
  • Käyttöönotto ilman kuljetuslaatikon täyttöä tai ainetasausta
  • Likaa hylkivä
  • Prosessilämpötila 150 °C saakka
  • Saatavilla kaksi elektroniikkavaihtoehtoa ja IO-Link
  • Putken pidennys 1.200 millimetriin saakka
  • Hygieniamallit kiillotetulla pinnalla, CIP- ja SIP-kestävä
  • Kotelo ruostumattomasta teräksestä 316L
  • Erittäin hyvä toistotarkkuus
Vertaa nyt
Valitse
Kestävä, kosketukseton ja paineenkestävä
  • Kosketukseton mittaus enintään 3,4 metrin toimintaetäisyydellä / 8,0 metrin rajatoimintaetäisyydellä
  • Kestää painetta 6 baariin saakka
  • Anturin hyvä kestävyys PVDF-etuosan ansiosta
  • 3 in 1: jatkuva mittaus, kytkentäsignaali ja näyttö
  • Analogialähtö vaihdettavissa arvojen 4 mA ... 20 mA ja 0 V ... 10 V välillä
  • Prosessiliitännät G 1 ja G 2
  • Kotelointiluokka IP 67
  • Yksinkertainen käyttö, myös Connect+:n kautta
Vertaa nyt
Valitse
Kestävä, joustava ja puhdistettavissa
  • Kompakti anturi 1-kierteestä alkaen
  • Puikkomainen rakenne estää bulkkimateriaalin tarttumisen tai jumittumisen
  • Kiillotettu mittapää elintarvikesovelluksiin
  • Käyttöönotto ilman täyttöä
  • Prosessilämpötila 250 °C saakka
  • ATEX-hyväksytty (1D/2D/1G/2G)
  • Saatavissa pidennetyllä putkella varustettu vaihtoehto (LBV331) 6 metriin asti ja pidennetyllä vaijerilla varustettu vaihtoehto (LBV321) 80 metriin asti pystyasennusta varten
Vertaa nyt
Valitse
Yksinkertainen, kompakti ja kestävä
  • Nestemäisten aineiden kestävä pinnankorkeusmittaus
  • Kompakti rakenne, materiaalikohtaista sovittamista ei tarvita
  • Prosessin lämpötila 55 °C:seen asti, prosessin paine 16 baariin asti
  • Kotelointiluokat IP 67 ja IP 69
  • Prosessiliitäntä G ½
  • Hyvä kestävyys ruostumattoman teräskotelon 1.4404 ansiosta, kartiokärki polysulfonista
  • Saatavissa lähtö PNP- tai NPN-transistorina
  • FDA-standardien mukainen, UL
Vertaa nyt
Valitse
Joustava ja yksinkertainen rajapinnan korkeusmittaus – edullinen ratkaisu
  • Sähköiseen impedanssispektroskopiaan perustuva kapasitiivinen rajakytkin
  • Plug-and-play: määritetty ennalta laimeille väliaineille
  • Prosessilämpötila: −20 °C ... +100 °C (+135 °C 1 tunnin ajan)
  • Prosessipaine: –1 bar ... +25 bar
  • Kaksi digitaalista PNP-lähtöä ja IO-Link 1.1
  • Kotelointiluokat: IP66, IP67 ja IP69
  • Ihanteellinen hygieenisiin sovelluksiin (puhdistettavuus, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP- ja SIP-yhteensopivuus, hygieeninen adapteri käytettävissä)
Vertaa nyt
Valitse
Joustava ja kestävä – värähtelykytkin nesteille
  • Valittavissa erilaisia materiaaleja ja sähköisiä lähtösignaaleita
  • Käyttöönotto ilman täyttöä
  • Prosessilämpötila 250 °C saakka
  • Likaa hylkivä
  • Erittäin hyvä toistotarkkuus
  • Hygieniamallit EHEDG:n ja FDA:n mukaan, CIP- ja SIP-kestävä
  • ATEX-hyväksytty
  • Putken pidennys 6 metriin saakka

Vertaa nyt
Valitse
Luotettava ja kestävä irtomateriaalien kanssa
  • Kestävä laiterakenne
  • Valittavissa erilaisia materiaaleja ja sähköisiä lähtösignaaleita
  • Likaa hylkivä
  • Käyttöönotto ilman täyttöä
  • Prosessilämpötila 250 °C saakka
  • Erittäin hyvä toistotarkkuus
  • ATEX-hyväksytty (1D/2D/1G/2G)
  • Saatavissa pidennetyllä putkella varustettu vaihtoehto (LBV330) 6 metriin asti ja pidennetyllä vaijerilla varustettu vaihtoehto (LBV320) 80 metriin asti pystyasennusta varten

Vertaa nyt
Valitse
Monitoimianturi pinnankorkeuden ja lämpötilan mittaukseen
  • Jatkuva pinnankorkeus- ja lämpötilamittaus sekä pinnankorkeus- ja lämpötilakytkin
  • Mittaus säiliömateriaalista riippumatta
  • Anturi 100 mm - 1.000 mm
  • Näyttö ja intuitiivinen valikko-ohjaus
  • Ei mekaanisia liikkuvia osia
  • Kotelointiluokka IP 67 ja IO-Link 1.1
  • Ei vasteetonta aluetta mitta-alueen sisällä
Vertaa nyt
Valitse

1 - 13 tulosta 13