Yleiskatsaus
Selkeä ratkaisu
Uppoasennetulla ruostumattomalla teräskalvolla ja useilla hygieenisillä prosessiliitännöillä PHT painelähetin sopii erinomaisesti vaativiin hygieenisiin sovelluksiin elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. Korkeammat ainelämpötilat, korrosoivien aineiden kestävyys tai sileä muotoilu hygieniakelpoisilla prosessiliitännöillä: PHT vakuuttaa erinomaisella toiminnallisuudella. 3-A ja EHEDG-sertifikaatit.
Yhdellä silmäyksellä
- Kestävä ja tarkka painemittausteknologia
- Uppoasennettu, ilmatiivis ruostumaton teräskalvo karkeudella Ra < 0,4 μm
- Materiaalin kanssa kosketuksiin joutuvat osat ruostumattomasta teräksestä 1.4435, kotelo ruostumattomasta teräksestä 1.4571
- CIP- ja SIP-soveltuva
- Toimitettavissa useita hygieenisiä prosessiliitäntöjä
- Ruostumaton teräskotelo kotelointiluokkaan IP 68 saakka
- Toimitettavissa myös kenttäkotelolla IP 67