Yleiskatsaus
Joustava ratkaisu
PFT elektronista painelähetintä käytetään nesteiden ja kaasujen paineiden mittaukseen. Laite on varustettu korkealuokkaisella mittaustekniikalla ja sopii sen vuoksi käytettäväksi teollisten sovellusten vaativissa mittaustehtävissä. Laajennetun lämpötila-alueen mallit, korotetulla mittaustarkkuudella tai uppoasennetulla kalvolla avaavat uusia käyttömahdollisuuksia. Erittäin monipuolisten konfigurointimahdollisuuksien ansiosta PFT voidaan sovittaa asiakkaiden erilaisiin vaatimuksiin.
Yhdellä silmäyksellä
- Mitta-alueet 0 mbar ... 100 mbar - 0 bar ... 600 bar
- Suhteelliset-, absoluuttiset- ja ±-mitta-alueet
- Myös uppoasennettavalla kalvolla
- Aineen lämpötila 150 °C saakka (valinnainen)
- Useita yleisiä prosessiliitäntöjä
- Kestää erityisen hyvin iskuja ja tärinöitä
- Tarkkuus 0,5 % tai 0,25 %
- Lähtösignaali 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V tai 0 V ... 10 V
- Nollapiste ja mittausalue säädettävissä
- Pyöröpistoliitin M12 x 1, kulmapistoke (DIN 175301-803 A) tai johtoliitäntä