Yleiskatsaus
Kun tarvitaan enemmän
PET painelähetin on suunniteltu OEM-tuotteeksi käytettäväksi laitteisto- ja koneenrakennuksessa. Lukuisten toimitettavissa olevien mitta-alueiden, prosessiliitäntöjen, lähtösignaalien ja sähköisten liitäntöjen ansiosta PET sopii erilaisiin sovelluksiin esimerkiksi hydrauliikkaan, pumppuihin ja kompressoreihin yms.
Sen kompakti koko mahdollistaa asennuksen myös ahtaisiin tiloihin.
PET-anturin kehityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota kestävyyteen ja tuotteen korkeaan laatuun. Tämän johdosta PET on varustettu ympäri hitsatulla, korroosiota kestävällä ruostumattomalla teräskalvolla ja sopii näin erittäin hyvin erilaisille mitattaville aineille.
Suurille kappalemäärille mitoitettu valmistus mahdollistaa erinomaisen kustannus-hyöty-suhteen myös yksilöllisiin ratkaisuihin.
Yhdellä silmäyksellä
- Mitta-alueet 0 bar ... 6 bar - 0 bar ... 600 bar
- Toimitettavissa erilaisia lähtösignaaleja ja sähköliitäntöjä
- Saatavissa yleisimmät prosessiliitännät
- Hyvä ylikuormituksen kestävyys. Painehuipun vaimennus saatavissa tilauksesta valituille prosessiliitännöille.
- Ympäri hitsattu, ilmatiivis ruostumaton teräskalvo
- Ruostumaton teräskotelo kotelointiluokalla IP 67 (pyöröpistoliittimellä M12 x 1)