Paineanturit
PBT

PBT-RB040SG1SSFALA0Z
6042145
Piece
kopioi pikalinkki
    • Ominaisuudet
      VäliaineNestemäinen, kaasumainen
      PainetyyppiSuhteellinen paine
      Paineyksikköbar
      Mittausalue0 bar ... 40 bar
      Prosessin lämpötila0 °C ... +80 °C
      Lähtösignaali4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
      ErikoisuusIlman
    • Mekaniikka/sähkölaitteisto
      ProsessiliitäntäG ¼ A DIN 3852-E mukaan
      Väliainetta koskettavat materiaalit

      Paineliitäntä: ruostumaton teräs 316L

      Paineanturi: ruostumaton teräs 316L (alkaen 0 bar ... 10 bar suht., ruostumaton teräs 13-8 PH)

      Sisäinen väliaineSilikoniöljy (vain mitta-alueille < 0 bar ... 10 bar ja ≤ 0 bar abs ... 25 bar abs)
      PainekanavaStandard
      Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
      LiitäntätyyppiKulmapistoke DIN EN 175301-803 A mukaan, IP65
      Syöttöjännite

      8 V DC ... 30 V DC lähtösignaalilla 4 mA ... 20 mA ja 0 V ... 5 V

      14 V DC ... 30 V DC lähtösignaalilla 0 V ... 10 V

      8 V DC ... 30 V DC 1)

      Virranotto

      Signaalivirta (maks. 25 mA) virtalähdölle

      Maks. 8 mA jännitteen lähtösignaalille

      Sähköturvallisuus

      Ylijännitesuoja: 32 V DC, 36 V DC virralla 4 mA ... 20 mA

      Oikosulkusuojattu: QA -> M

      Napaisuussuoja: L+ -> M

      Suojausluokka: III

      Eristysjännite500 V DC
      CE-vaatimuksenmukaisuusPainelaitedirektiivi: 2014/68/EU, EMC-direktiivi: 2014/30/EU, EN 61326-2-3
      Anturin painoN. 80 g
      TiivisteFPM/FKM
      KotelointiluokkaIP65
      Suojausluokka III
      ReferenssiolosuhteetReferenssiolosuhteet: IEC 61298-1 mukaan
      MTTF815 vuotta
      • 1) Painelähettimen jännitesyötön täytyy tapahtua seuraavien standardien mukaisesti: UL/EN/IEC 601010-1 9.3 tai UL/EN/IEC 60950-1 LPS tai Class 2 UL 1310/UL1585 (NEC tai CEC). Mikäli painelähetintä käytetään yli 2.000 metrin korkeudessa, täytyy jännitelähteen sopia käytettäväksi siinä korkeudessa.
    • Suorituskyky
      Epälineaarisuus≤ ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) IEC 61298-2 mukaan
      Tarkkuus≤ ± 1 % mittausalueesta
      Nollasignaalin säätötarkkuus≤ 0,5 % mittausalueesta tyyp., ≤ 0,8 % mittausalueesta maks. (epälineaarisuudella 0,5 %)
      Hystereesi≤ 0,16 % mittausalueesta
      Epätarkkuus≤ 0,1 % mittausalueesta
      Alustusaika< 4 ms
      Signaalikohina≤ 0,3 % mittausalueesta
      Pitkäaikaryömintä/stabiillisuus vuodessa≤ 0,1 % mittausalueesta IEC 61298-2 mukaan
      Mitoituslämpötila-alue0 °C ... +80 °C
      KäyttöikäVähintään 100 milj. sykliä
    • Ympäristötiedot
      Ympäristölämpötila0 °C ... +80 °C
      Varastointilämpötila–40 °C ... +70 °C
      Suhteellinen ilmankosteus45 % ... 75 %
      Iskukuormitus500 g IEC 60068-2-27 mukaan (mekaaninen isku)
      Tärinäkuormitus

      10 g IEC 60068-2-6 mukaan (tärinä resonanssin yhteydessä)

      20 g valinnainen

    • Luokitukset
      eCl@ss 5.027200614
      eCl@ss 5.1.427200614
      eCl@ss 6.027200614
      eCl@ss 6.227200614
      eCl@ss 7.027200614
      eCl@ss 8.027200614
      eCl@ss 8.127200614
      eCl@ss 9.027200614
      eCl@ss 10.027200614
      eCl@ss 11.027200614
      eCl@ss 12.027200614
      ETIM 5.0EC011478
      ETIM 6.0EC011478
      ETIM 7.0EC011478
      ETIM 8.0EC011478
      UNSPSC 16.090141112410

    Tekniset piirustukset

    PBT-RB040SG1SSFALA0Z
    Mittapiirros G ¼ A DIN 3852-E
    PBT-RB040SG1SSFALA0Z
    Mittapiirros Kotelo kulmapistokkeella (DIN 175301-803 A), IP65
    PBT-RB040SG1SSFALA0Z
    Liitäntätyyppi
  • Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä Näytä kaikki
    Peitä kaikki