- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Nesteanturit
- Paineanturit
- PBT
- PBT-CB010SG2SS0ALA0Z
- Alkuun
- Tuotevalikoima
- Nesteanturit
- Paineanturit
- PBT
- PBT-CB010SG2SS0ALA0Z
Paineanturit
PBT
PBT-CB010SG2SS0ALA0Z
6041082
-
Tekniset tiedot
-
Lataukset
-
Lisälaitteet
-
Huolto ja tuki
-
Tullitiedot
-
- Ominaisuudet
Väliaine Nestemäinen, kaasumainen Painetyyppi Alipaine ja ±-mitta-alueet Paineyksikkö bar Mittausalue –1 bar ... 9 bar Prosessin lämpötila 0 °C ... +80 °C Lähtösignaali 4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen Erikoisuus Ilman
- Mekaniikka/sähkölaitteisto
Prosessiliitäntä G ¼ sisäkierre Väliainetta koskettavat materiaalit Paineliitäntä: ruostumaton teräs 316L
Paineanturi: ruostumaton teräs 316L (alkaen 0 bar ... 10 bar suht., ruostumaton teräs 13-8 PH)
Sisäinen väliaine Silikoniöljy (vain mitta-alueille < 0 bar ... 10 bar ja ≤ 0 bar abs ... 25 bar abs) Painekanava Standard Kotelon materiaali Ruostumaton teräs Liitäntätyyppi Kulmapistoke DIN EN 175301-803 A mukaan, IP65 Syöttöjännite 8 V DC ... 30 V DC lähtösignaalilla 4 mA ... 20 mA ja 0 V ... 5 V
14 V DC ... 30 V DC lähtösignaalilla 0 V ... 10 V
8 V DC ... 30 V DC 1)
Virranotto Signaalivirta (maks. 25 mA) virtalähdölle
Maks. 8 mA jännitteen lähtösignaalille
Sähköturvallisuus Ylijännitesuoja: 32 V DC, 36 V DC virralla 4 mA ... 20 mA
Oikosulkusuojattu: QA -> M
Napaisuussuoja: L+ -> M
Suojausluokka: III
Eristysjännite 500 V DC CE-vaatimuksenmukaisuus Painelaitedirektiivi: 2014/68/EU, EMC-direktiivi: 2014/30/EU, EN 61326-2-3 Anturin paino N. 80 g Tiiviste Ilman tiivistettä Kotelointiluokka IP65 Suojausluokka III ✔ Referenssiolosuhteet Referenssiolosuhteet: IEC 61298-1 mukaan MTTF 815 vuotta - 1) Painelähettimen jännitesyötön täytyy tapahtua seuraavien standardien mukaisesti: UL/EN/IEC 601010-1 9.3 tai UL/EN/IEC 60950-1 LPS tai Class 2 UL 1310/UL1585 (NEC tai CEC). Mikäli painelähetintä käytetään yli 2.000 metrin korkeudessa, täytyy jännitelähteen sopia käytettäväksi siinä korkeudessa.
- Suorituskyky
Epälineaarisuus ≤ ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) IEC 61298-2 mukaan Tarkkuus ≤ ± 1 % mittausalueesta Nollasignaalin säätötarkkuus ≤ 0,5 % mittausalueesta tyyp., ≤ 0,8 % mittausalueesta maks. (epälineaarisuudella 0,5 %) Hystereesi ≤ 0,16 % mittausalueesta Epätarkkuus ≤ 0,1 % mittausalueesta Alustusaika < 4 ms Signaalikohina ≤ 0,3 % mittausalueesta Pitkäaikaryömintä/stabiillisuus vuodessa ≤ 0,1 % mittausalueesta IEC 61298-2 mukaan Mitoituslämpötila-alue 0 °C ... +80 °C Käyttöikä Vähintään 100 milj. sykliä
- Ympäristötiedot
Ympäristölämpötila 0 °C ... +80 °C Varastointilämpötila –40 °C ... +70 °C Suhteellinen ilmankosteus 45 % ... 75 % Iskukuormitus 500 g IEC 60068-2-27 mukaan (mekaaninen isku) Tärinäkuormitus 10 g IEC 60068-2-6 mukaan (tärinä resonanssin yhteydessä)
20 g valinnainen
- Luokitukset
eCl@ss 5.0 27200614 eCl@ss 5.1.4 27200614 eCl@ss 6.0 27200614 eCl@ss 6.2 27200614 eCl@ss 7.0 27200614 eCl@ss 8.0 27200614 eCl@ss 8.1 27200614 eCl@ss 9.0 27200614 eCl@ss 10.0 27200614 eCl@ss 11.0 27200614 eCl@ss 12.0 27200614 ETIM 5.0 EC011478 ETIM 6.0 EC011478 ETIM 7.0 EC011478 ETIM 8.0 EC011478 UNSPSC 16.0901 41112410
-
-
-
-