0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ½ B EN 837 mukaan
0 °C ... +80 °C
Ilman tiivistettä
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 0 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Kulmapistoke DIN EN 175301-803 A mukaan, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 40 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
FPM/FKM
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Kulmapistoke DIN EN 175301-803 A mukaan, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
–30 °C ... +100 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ½ A DIN 3852-E mukaan
–30 °C ... +100 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Kulmapistoke DIN EN 175301-803 A mukaan, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 1 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
0 V ... 5 V, 3-johdin
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 1 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Kulmapistoke DIN EN 175301-803 A mukaan, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 16 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 400 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
–30 °C ... +100 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 25 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Kulmapistoke DIN EN 175301-803 A mukaan, IP65
8 V DC 30 V DC
0 MPa ... 25 MPa
≤ ± 1 % mittausalueesta
R ¼ ISO 7 (DIN2999)
0 °C ... +80 °C
Ilman tiivistettä
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 0 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
0 V ... 10 V, 3-johdin
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
14 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
¼'' NPT
0 °C ... +80 °C
Ilman tiivistettä
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Kulmapistoke DIN EN 175301-803 A mukaan, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ½ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 25 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
0 V ... 10 V, 3-johdin
Kulmapistoke DIN EN 175301-803 A mukaan, IP65
14 V DC 30 V DC
0 bar ... 250 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
0 V ... 5 V, 3-johdin
Kulmapistoke DIN EN 175301-803 A mukaan, IP65
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 9 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ sisäkierre
0 °C ... +80 °C
Ilman tiivistettä
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Kulmapistoke DIN EN 175301-803 A mukaan, IP65
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 9 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
–30 °C ... +100 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 24 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
0 V ... 10 V, 3-johdin
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
14 V DC 30 V DC
–1 bar ... 0 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 4 bar
≤ ± 1 % mittausalueesta
G ¼ A DIN 3852-E mukaan
0 °C ... +80 °C
NBR
4 mA ... 20 mA, 2-johtiminen
Pyöröpistoliitin M12 x 1, 4-napainen, IP67
8 V DC 30 V DC