Yleiskatsaus
Yleiskäyttöinen IO-Link-anturi paineen mittaukseen, ohjaukseen ja valvontaan
PBS on elektroninen painekytkin, painelähetin ja näyttö yhdessä laitteessa. Se on saatavissa kahdella kytkentälähdöllä, analogialähdöllä ja IO-Linkillä. Asetetaan kolmella suurella painikkeella ja näytöllä tai IO-Linkin kautta. Koteloa voidaan kääntää kahdesta kohdasta – näyttö ja sähköliitäntä voidaan suunnata optimaalisesti jokaista asennustilannetta varten. Mitta-alue on 0,4 bar – 1.000 bar (suhteellinen paine), ja siksi PBS plus on monikäyttöinen. Se tarjoaa myös absoluuttisen paineen ja alipaineen mittausalueet. PBS plus -mallissa on kokonaan hitsattu, ruostumaton teräskalvo, ja siksi se kestää erittäin hyvin korroosiota. IO-Linkin kautta prosessitiedot siirretään mitta-arvoina (baareissa) ohjauslaitteeseen. Diagnosointimahdollisuuksien avulla lämpötila-arvot voidaan lukea yksikössä °C, ja enimmäisarvoja lämpötilalle ja paineelle voidaan valvoa.
Yhdellä silmäyksellä
- Vaihtokytkettävät kytkevät lähdöt (PNP/NPN) ja analogialähtö (virta/jännite)
- Skaalattavissa oleva analogialähtö (5:1-Turndown)
- Korkea mittaustarkkuus: ± 0,5 %
- IO-Linkin kautta prosessitiedot voidaan siirtää mitta-arvoina (baareissa) ohjauslaitteeseen
- Koteloa voidaan kääntää kahdesta kohdasta (prosessiliitäntä/näyttö) ja näyttöä voidaan kääntää 180°
- Yleiset prosessiliitännät; myös etukalvon kanssa