Paineanturit
PAC50

Valvoo painetta selkeästi paremmin

Hyötysi

  • Kaksivärinen näyttö (vihreä/punainen) näyttää selkeästi lähtösignaalin tilan (nimellisalueen sisä- tai ulkopuolella)
  • Laajennettujen näyttötoimintojen kautta saadaan nopea yleiskatsaus tärkeistä järjestelmäparametreista
  • Intuitiivinen ohjaus mahdollistaa helpon, nopean käyttöönoton
  • Paineliitännät taka- ja alapuolella sekä parametroitavat lähtösignaalit huolehtivat joustavuudesta asennuksen yhteydessä
  • Erittäin luotettava kestävän rakenteen (kotelointiluokka IP65 ja IP67) ja hyväksi havaitun teknologian ansiosta
  • Vain muutamia versioita eri vaatimuksiin; vähäiset varastointikustannukset
  • Kätevä, taloudellinen ratkaisu vuotomittaukseen

Yleiskatsaus

Valvoo painetta selkeästi paremmin

Paineilman parempaa valvontaa varten: SICK PAC50 elektroninen painekytkin tarjoaa enemmän yhdellä silmäyksellä – suurelta, kaksiväriseltä näytöltä voidaan jo kaukaa todeta, onko paine ohjealueella. Kolme suurta toimintopainiketta ja helppo valikkonavigointi yksinkertaistavat käyttöä.

PAC50-kytkimen erityisyys: yhdellä laitteella tarjotaan jopa kaksi digitaalista kytkentälähtöä ja valinnaisesti yksi analogialähtö. Lähtösignaalit voidaan sovittaa joustavasti olemassa olevalle ohjaukselle. Valinnaisen IO-Linkin ansiosta voi liitetty ohjaus arvojen muutoksen ja anturin vaihdon yhteydessä siirtää laiteparametrit nopeasti ja virheettömästi anturille - seisonta-aikojen huomattava väheneminen. PAC50 on sen vesitiiviin kotelon (kotelointiluokka IP 65 ja IP 67) ansiosta ihanteellinen käytettäväksi teollisessa ympäristössä.

Yhdellä silmäyksellä
  • Suuri näyttö näyttää järjestelmäpaineen, kytkentätilat ja kytkentäpisteet
  • Kolme suurta painiketta ja helppo liikkuminen valikoissa
  • Suhteellisen paineen mitta-alueet (ali- ja ylipaine)
  • Kaksi toisistaan riippumatonta kytkentälähtöä ja lisävarusteena analogialähtö
  • Asennus hattukiskoon, seinälle tai kytkentätauluun
  • Versiot vuotovalvontaan
  • IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Yhteistyö silmien korkeudella

Onko sitten kyseessä Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling tai Position Feedback - SICKin anturit auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa.
Lisätietoja

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Anturiratkaisut hydrauliikka- ja pneumatiikkasovelluksiin

SICKin Fluid-Power-anturit takaavat älykkäät, joustavat ja luotettavat mittaukset lukuisissa eri hydrauliikka- ja pneumatiikkasovelluksissa.

Lisätietoja

Edut

Erityistä huomattavaa: PAC50:ssä on erinomainen pneumatiikka

Prosessin olennaisten parametrien optimaalinen tunnistus on tärkeä peruste paineilmaprosessien tehostamiselle ja siten resurssien suojaamiselle. SICK tarjoaa tätä varten laajan valikoiman elektronisia painelähettimiä ja painekytkimiä.

Elektroninen painekytkin PAC50 on suunniteltu pneumatiikkasovelluksiin. Sen käyttö on kolmen suuren toimintopainikkeen ja suuren näytön avulla yksinkertaista. Vaiheet näkyvät erittäin hyvin näytöllä: numeroiden väri vaihtuu, kun asetetut kytkentäpisteet saavutetaan. Näin kulloinenkin kytkentätila voidaan tunnistaa kaukaakin katsoen. Lisäksi PAC50:n käyttö on joustavaa – ylipaineen ja tyhjiön mitta-alueiden avulla. Sitä paitsi painekytkin valmistetaan ilman PWIS-aineita. PAC50:n kotelo on pölynkestävä ja vesitiivis. Sitä varten se on silloitettu hyvin valinnaisen IO-Link-liitännän avulla. – Vakuuttavia yksityiskohtia.

Miksi PAC50 tarjoaa enemmän jo ensi silmäyksellä

Suuren värinäytön ansiosta kytkentätila on tunnistettavissa pidemmänkin matkan päästä.

Kolme suurta toimintopainiketta ja helppo valikkonavigointi tekevät käytöstä hyvin yksinkertaista.

Pölynkestävä ja vesitiivis kotelo on ihanteellinen käyttöön teollisessa ympäristössä.

Ylipaineen ja tyhjiön mittausalueidensa ansiosta PAC50 sopii lukuisiin eri sovelluksiin: se valvoo paineilman syöttöä laitoksissa, mittaa järjestelmän painetta paineilmaohjauksessa tai määrittää imupaineen tyhjiötarttujassa.

Vuotojen mittaus tehty helpoksi

Tehdastuotannossa paineilma on yksi kalleimmista energiamuodoista. Kustannusten säästämiseksi paineilmajärjestelmien vuodot on siksi syytä löytää mahdollisimman nopeasti.

PAC50-FGG (Leakage Tester) -vaihtoehto tarjoaa edullisen ratkaisun paineilmajärjestelmien vuotojen tunnistamiseen. Sen periaatteena on, että anturi valvoo paineen laskua ennalta asetetulla aikavälillä. Painekytkin mahdollistaa tässä korkean automaatioasteen: mittaus voidaan tehdä joko automaattisesti tai PLC:n välityksellä myös manuaalisesti. Lähtösignaalin välityksellä PAC50-FGG ohjaa venttiiliä, siirtää laitoksen lukitustilaan ja näyttää näytöllä tuloksena painehäviön, mittausajanjakson ja – jos mitatun järjestelmän tilavuus on tiedossa – myös vuotonopeuden litroina minuutissa. Painekytkimen esiasetuksesta riippuen analogialähdön välityksellä voidaan tuottaa signaali, joka kertoo mittausajanjakson tai paine-eron. Tällöin anturi toimii samanaikaisesti pneumaattisena painekytkimenä.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
  • Teknisiin tiedot

    Teknisiin tiedot

    LaitetyyppiPainekytkin
    Mittausalueet
    Suhteellinen paine–1 bar ... 0 bar; –1 bar ... +1 bar; 0 bar ... +6 bar; 0 bar ... +10 bar; –1 bar ... 10 bar
    Tarkkuus≤ ± 1,5 % mittausalueesta
    Kytkentälähtöjen säätötarkkuus≤ ± 0,2 % mittausalueesta
    LähtösignaaliKonfiguroitavat kytkentälähdöt PNP, NPN tai push-pull, analogialähtö sekä valinnainen IO-Link
    SähköliitäntäPyöröpistoliitin M12 x 1
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset