Yleiskatsaus
Korkealla tasolla
LFH on kestävä painelähetin pinnankorkeuden jatkuvaan mittaukseen. Mittapään yllä oleva nestepylväs tuottaa hydrostaattisen paineen, joka antaa suoran tiedon pinnankorkeudesta. LFH:n mittapää riippuu vapaasti valvottavassa nesteessä siihen kiinteästi liitetyssä liitäntäjohdossa. Tarkka mittausteknologia on integroitu kestävään ruostumattomaan teräskoteloon. LFH on saatavissa Standard- ja Enhanced-vaihtoehtona. Enhanced-vaihtoehdolle on saatavana useita valinnaisvarusteita, jotka laajentavat huomattavasti käyttöaluetta. Näihin kuuluvat maksimi johtopituus 250 m (Standard-vaihtoehto: 100 m), integroitu lämpötilamittaus, ylijännitesuoja sekä liitäntäjohto erittäin kestävällä FEP-vaipalla (100 metriin saakka).
Yhdellä silmäyksellä
- Upotussyvyys jopa 100 m
- Saatavissa erilaisilla johtopituuksilla
- Mitta-alueet 0 bar ... 0,1 bar - 0 bar ... 25 bar
- Ruostumaton teräskalvo
- Ilmatiivis ruostumaton teräskotelo PA-suojuksella
- Johtomateriaali PUR, aggressiivisille aineille saatavissa valinnainen FEP-johto
- Valinnainen lämpötilamittaus integroidulla Pt-100-elementillä
- Valinnainen ylijännitesuoja