Paineanturit

Nesteiden ja kaasujen yleinen painemittaus
SICK tarjoaa kattavan portfolion painelähettimiä ja kytkimiä, jotka älykkäiden ja monipuolisten konfigurointimahdollisuuksien ansiosta voidaan sovittaa asiakkaiden yksilöllisiin vaatimuksiin. SICK-tyyppisesti laitteissa yhdistyvät korkealuokkaisten materiaalien käyttö, kestävyys ja tarkka mittaustekniikka yksinkertaisen käytön ja asennuksen kanssa.
Suodata:
8 tulosta
Valvoo painetta selkeästi paremmin
- Suuri näyttö näyttää järjestelmäpaineen, kytkentätilat ja kytkentäpisteet
- Kolme suurta painiketta ja helppo liikkuminen valikoissa
- Suhteellisen paineen mitta-alueet (ali- ja ylipaine)
- Kaksi toisistaan riippumatonta kytkentälähtöä ja lisävarusteena analogialähtö
- Asennus hattukiskoon, seinälle tai kytkentätauluun
- Versiot vuotovalvontaan
- IO-Link
Selkeä ratkaisu
- Kestävä ja tarkka painemittausteknologia
- Uppoasennettu, ilmatiivis ruostumaton teräskalvo karkeudella Ra < 0,4 μm
- Materiaalin kanssa kosketuksiin joutuvat osat ruostumattomasta teräksestä 1.4435, kotelo ruostumattomasta teräksestä 1.4571
- CIP- ja SIP-soveltuva
- Toimitettavissa useita hygieenisiä prosessiliitäntöjä
- Ruostumaton teräskotelo kotelointiluokkaan IP 68 saakka
- Toimitettavissa myös kenttäkotelolla IP 67
Yleiskäyttöinen IO-Link-anturi paineen mittaukseen, ohjaukseen ja valvontaan
- Vaihtokytkettävät kytkevät lähdöt (PNP/NPN) ja analogialähtö (virta/jännite)
- Skaalattavissa oleva analogialähtö (5:1-Turndown)
- Korkea mittaustarkkuus: ± 0,5 %
- IO-Linkin kautta prosessitiedot voidaan siirtää mitta-arvoina (baareissa) ohjauslaitteeseen
- Koteloa voidaan kääntää kahdesta kohdasta (prosessiliitäntä/näyttö) ja näyttöä voidaan kääntää 180°
- Yleiset prosessiliitännät; myös etukalvon kanssa
Kompakti painekytkin hygieenisiin sovelluksiin
- Hygieniakelpoinen, näytöllä varustettu painekytkin elintarviketeollisuudelle
- Materiaalin kanssa kosketuksiin joutuvat osat korkealuokkaisesta ruostumattomasta teräksestä 1.4435
- Toisistaan riippumattomasti ohjelmoitavat kytkentälähdöt ja analogialähtö
- Painearvon osoitus näytöllä
- Paineyksikö voidaan vaihtaa näytöltä
- Kytkentätilat näytetään erillisillä isoilla LED-valoilla
- IO-Link
Joustava ratkaisu
- Mitta-alueet 0 mbar ... 100 mbar - 0 bar ... 600 bar
- Suhteelliset-, absoluuttiset- ja ±-mitta-alueet
- Myös uppoasennettavalla kalvolla
- Aineen lämpötila 150 °C saakka (valinnainen)
- Useita yleisiä prosessiliitäntöjä
- Kestää erityisen hyvin iskuja ja tärinöitä
- Tarkkuus 0,5 % tai 0,25 %
- Lähtösignaali 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V tai 0 V ... 10 V
- Nollapiste ja mittausalue säädettävissä
- Pyöröpistoliitin M12 x 1, kulmapistoke (DIN 175301-803 A) tai johtoliitäntä
Aito joka paikan taitaja
- Painemitta-alueet 0 bar ... 0,05 bar - 0 bar ... 1000 bar
- Suhteelliset-, absoluuttiset- ja ±-mitta-alueet
- Saatavilla useita prosessiliitäntöjä
- Ei mekaanisia liikkuvia osia. Tämän johdosta kulumaton, väsymätön ja huoltovapaa
- Ympäri hitsattu, ilmatiivis ruostumaton teräskalvo
- Lähtösignaali 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V tai 0 V ... 10 V
- Sähköliitäntä M12 x 1, kulmapistoke (DIN 175301-803 A) tai johtoliitäntä
Kun tarvitaan enemmän
- Mitta-alueet 0 bar ... 6 bar - 0 bar ... 600 bar
- Toimitettavissa erilaisia lähtösignaaleja ja sähköliitäntöjä
- Saatavissa yleisimmät prosessiliitännät
- Hyvä ylikuormituksen kestävyys. Painehuipun vaimennus saatavissa tilauksesta valituille prosessiliitännöille.
- Ympäri hitsattu, ilmatiivis ruostumaton teräskalvo
- Ruostumaton teräskotelo kotelointiluokalla IP 67 (pyöröpistoliittimellä M12 x 1)
Korkealla tasolla
- Upotussyvyys jopa 100 m
- Saatavissa erilaisilla johtopituuksilla
- Mitta-alueet 0 bar ... 0,1 bar - 0 bar ... 25 bar
- Ruostumaton teräskalvo
- Ilmatiivis ruostumaton teräskotelo PA-suojuksella
- Johtomateriaali PUR, aggressiivisille aineille saatavissa valinnainen FEP-johto
- Valinnainen lämpötilamittaus integroidulla Pt-100-elementillä
- Valinnainen ylijännitesuoja