Lämpötila-anturit

Nesteiden ja kaasujen yleinen lämpötilamittaus

SICKin ruuvattavien ja asetettavien lämpömittareiden sekä lämpötilakytkimien tuotevalikoima tarjoaa korkealuokkaisia ratkaisuja nesteiden ja kaasujen kosketukselliseen lämpötilamittaukseen. Useiden asennuspituuksien ja mekaanisten konfigurointimahdollisuuksien ansiosta laitteet voidaan sovittaa yksilöllisiin vaatimuksiin.

Suodata:

7 tulosta

1 - 7 tulosta 7

Näkymä: Kuvagalleria Luettelonäkymä
Hygieeninen ja joustava lämpötila-anturi suojaputkella
  • Pt100, tarkkuusluokka A (IEC 60751)
  • Mitta-alue –50 °C ... +150 °C ja –50 °C ... +250 °C
  • Mitta-anturi puristettu jousikuormitetusti suojaputkeen
  • Ainetta koskettava materiaali: korroosionkestävä ruostumaton teräs 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Hygieeniset prosessiliitännät
  • Pt100 (4-johdinta) tai 4 mA ... 20 mA (2-johdinta)
  • Pyöröpistoliitin M12 x 1
Vertaa nyt
Valitse
Erinomainen ratkaisu hygieeninen lämpötilamittaus putkistoissa
  • Pt100, tarkkuusluokka A (IEC 60751)
  • Mitta-alue –50 °C ... +150 °C ja –50 °C ... +250 °C
  • Orbitaalihitsattavaksi putkistoon
  • Mitta-anturi puristettu jousikuormitetusti suojaputkeen
  • Ainetta koskettava materiaali: korroosionkestävä ruostumaton teräs 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Pt100 (4-johdinta) tai 4 mA ... 20 mA (2-johdinta)
  • Pyöröpistoliitin M12 x 1

Vertaa nyt
Valitse
Yksinkertainen lämpötilavalvonta
  • Suuri näyttö, IO-Link 1.1
  • Toisistaan riippumattomasti ohjelmoitavat transistorilähdöt PNP tai NPN, valinnainen analogialähtö 4 mA ... 20 mA tai 0 V ... 10 V
  • Pyöröpistoliitin M12 x 1
  • Mitta-alueet –20 °C ... +120 °C
  • Pt1000-elementti, tarkkuusluokka A (IEC 60751)
  • Erilaisia asennuspituuksia ja liitäntäkierteitä
  • Aineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä 1.4571
  • Kotelointiluokka IP 65 ja IP 67
Vertaa nyt
Valitse
Lämpötilan mittaus tehokkaasti ja tilaa säästäen
  • Platinavastus (Pt100 ja Pt1000, 2-johdinta tai 3-johdinta), tarkkuusluokka B IEC 60751 mukaan
  • Mitta-alue –30 °C ... +130 °C
  • Erilaisia liitäntäkierteitä ja asennuspituuksia
  • Aineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat ruostumattomasta teräksestä 1.4305
  • Pyöröpistoliitin M12 x 1 (IP 67)
Vertaa nyt
Valitse
Hyväksi todettu lämpötilamittaus
  • Pt100-vastus, tarkkuusluokka A normin IEC 60751 mukaan
  • Mitta-alue –50 °C ... +150 °C ja –50 °C ... +250 °C
  • Aineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä 1.4571
  • Erilaisia mekaanisia vaihtoehtoja ja asennuspituuksia
  • Pt100 (4-johdinta) tai 4 mA ... 20 mA (2-johdinta)
  • Kaapelin läpivienti M16 x 1,5
Vertaa nyt
Valitse
Kompakti, kestävä, tarkka
  • Pt100-vastus, tarkkuusluokka A normin IEC 60751 mukaan
  • Mitta-alue –50 °C ... +150 °C ja –50 °C ... +250 °C
  • Aineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä 1.4571
  • Erilaisia mekaanisia vaihtoehtoja ja asennuspituuksia, myös suojaputken kanssa
  • Pt100 (4-johdinta) tai 4 mA ... 20 mA (2-johdinta)
  • Pyöröpistoliitin M12 x 1 (IP 67)
Vertaa nyt
Valitse
Yksinkertainen, hygieeninen lämpötilamittaus
  • Pt100-vastus, tarkkuusluokka A (IEC 60751)
  • Mitta-alue –50 °C ... +150 °C ja –50 °C ... +250 °C
  • Ainetta koskettavat osat: korroosionkestävä ruostumaton teräs 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Erilaisia hygieenisiä prosessiliitäntöjä ja asennuspituuksia
  • Pt100 (4-johdinta) tai 4 mA ... 20 mA (2-johdinta)
  • Pyöröpistoliitin M12 x 1
Vertaa nyt
Valitse

1 - 7 tulosta 7