Kontakti
Palaute

Motor Feedback-järjestelmät pulssianturilla

Kestävä ratkaisu asynkronimoottoreille

Inkrementaaleiksi Motor Feedback -järjestelmiksi kutsutaan mittausjärjestelmiä, jotka arvioivat sähkömoottoreiden paikkaa, pyörimissuuntaa ja nopeutta. Pulssien määrä kierrosta kohden määrää resoluution. Paikanmääritys on mahdollista referenssiajolla. Paikka muodostetaan tämän jälkeen pulssien laskemisella.

Inkrementaalisia Motor Feedback -järjestelmiä käytetään pääasiassa nopeuden säätelyyn.

Ne ovat mekaanisesti ja sähköisesti sovitettu optimaalisesti asynkronimoottoreille. Käytettävissä ovat kaikki yleisimmät sähköiset liitännät.

1 tulosta

Tuoteperhe VFS60
VFS60 - kestävä, monipuolinen ja asynkronimoottoreille optimoitu
  • Liitännät TTL, HTL tai Sinus 0,5 VSS

  • Resoluutio enintään 65.536 pulssia kierrosta kohden

  • Liitäntöjen, pulssilukujen ja nollapulssin yksilöllinen ohjelmointi

  • Suora ohjelmointi RS485:n kautta

  • Erinomainen pyörintä kuulalaakerien pitkän etäisyyden ansiosta

  • Erinomainen kestävyys

  • Suojausluokka IP65

  • Mekaanista joustavuutta holkki- ja putkiakselihalkaisijoilla 8 - 15 mm, saatavissa erilaisten momenttitukien kanssa

  • Lämpötila-alue –30 °C ... +100 °C

  • Eristetty akseliliitos mahdollinen muoviholkin avulla
Ylös